VCH 120

180H0116

null: 120, Werkdruk [barg] [max.]: 250

Productdata

Bruto gewicht 0.807 Kilogram
Netto gewicht 0.796 Kilogram
Volume 0.251 Liter
EAN 5715162673270

 

Aansluitstandaard BSP
Bodymateriaal AISI 304
CE evaluated Out of scope
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Debiet [l/min] [max.] 120 l/min
Description VCH 120, G3/4, 0,5-250 bar
Flow [l/min] 120 l/min
Ingangaansluitingsafmeting [inch] 3/4 in
Productbeschrijving Check valves
Productgroep Valve
REACH kandidatenlijst stoffen No
Type VCH
Type aanduiding VCH 120
Uitgang aansluitmaat [inch] 3/4 in
UL evaluated Out of scope
Werkdruk [barg] [max.] 250 barg
Werkdruk [barg] [min.] 1 barg

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality