MPE 70

180F7066

Montage-oriëntatie: Verticaal, Nominaal vermogen [pk]: 3, Nominaal vermogen [kW]: 2.2, Toerental [tpm] [Min]: 625, Toerental [tpm] [Max]: 875, HP uitgaand debiet [m³/h] [max.]: 70, HP uitgaand debiet [gpm] [max.]: 308

Productdata

Bruto gewicht 193.5 Kilogram
Netto gewicht 150 Kilogram
Volume 518.4 Liter
EAN 5715162286166

 

Afdichtings materiaal NBR
Aftap aansluiting type BSPP
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Debiet [gpm] [min.] 220 gal/min
Debiet [m³/h] [Min] 50 m³/h
Description MPE 70 CS-IEC112 2,2kW 6p 50/60Hz IE3
Differential pressure LP in out [barg] [Max] 0.74 barg
Differential pressure LP in out [psig] [Max] 10.7 psig
Geluidsdrukniveau [dB(A)] 85 dBA
Goedkeuring CE
Grootte afvoeraansluiting [inch] 1/4 in
Grootte HP-ingangaansluiting [inch] 3 in
Grootte HP-uitgangaansluiting [inch] 3 in
HP outlet pressure [barg] [Min] 40 barg
HP outlet pressure [psig] [Min] 580 psig
HP uitgaand debiet [gpm] [max.] 308 gal/min
HP uitgaand debiet [m³/h] [max.] 70 m³/h
HP-ingangsdruk, met tussenpozen [barg] [min.] 2 barg
HP-ingangsdruk,intermitterend [psig] [min.] 29 psig
HP-uitgangsdruk [barg] [max.] 83 barg
HP-uitgangsdruk [psig] [max.] 1200 psig
IP protection class IP55
Land van herkomst Denemarken
LP in uit max. statische testdruk [barg] 13 barg
LP in uit max. statische testdruk [psig] 189 psig
LP inlet flow peak [gpm] 462 gal/min
LP inlet flow peak [m³/h] 105 m³/h
LP-ingangsdruk [barg] [max.] 5 barg
LP-ingangsdruk [psig] [max.] 72 psig
LP-ingangsdrukpiek [barg] 10 barg
LP-ingangsdrukpiek [psig] 145 psig
LP-uitgangsaansluitingsafmeting [inch] 3 in
Materiaaltype Duplex
Super Duplex
Mediatemperatuur [°C] [Max] 40 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] 2 °C
Medium temperatuur [°F] [Max] 104 °F
Medium temperatuur [°F] [Min] 36 °F
Montage-oriëntatie Verticaal
Motor framemaat IEC 112
Motor isolatieklasse B
Motorkoppel bij nom. toerental [Nm] 22 N-m
Motorkoppel bij nom. toerental [Nmlbf*fl] 16.1 lbf∙ft
Motorpolen 6
Motorspanning 380-420V/660720V, 50 Hz
440-480V, 60 Hz
Motorstandaard IEC
Motorstroom [A] 5.7 A
Nominaal vermogen [kW] 2.2 kW
Nominaal vermogen [pk] 3
Omgevingstemperatuur [°C] [Max] 50 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min] 0 °C
Omgevingstemperatuur [°F] [Max] 122 °F
Omgevingstemperatuur [°F] [Min] 32 °F
Omgevingstemperatuur motor [°C] [max.] 40 °C
Omgevingstemperatuur motor [°F] [max.] 104 °F
Onderhoud geschikt Ja
Productbeschrijving MPE
Productgroep Energy Recovery Device
REACH kandidatenlijst stoffen No
Smeringsdebiet bij 60 [m³/h] [max.] 1.2 m³/h
Smeringsdebiet bij 871 [gpm] [max.] 5.3 gal/min
Standaard afvoeraansluiting Metrisch
Standaard HP-ingangaansluiting Victaulic
Standaard HP-uitgangaansluiting Victaulic
Standaard LP-afvoeraansluiting Victaulisch
Startkoppel [Nm] [Max] 90 N-m
Startkoppel [Nmlbf*fl] [max.] 66 lbf∙ft
Statische testdruk HP in uit [barg] [max.] 108 barg
Statische testdruk HP in uit [psig] [max.] 1566 psig
Toelaatbaar werkdebiet LP-ingang [gpm] [max.] 308 gal/min
Toelaatbaar werkdebiet LP-ingang [m³/h] [max.] 70 m³/h
Toelaatbaar werkkoppel [lb-ft] [max.] 11 lbf∙ft
Toelaatbaar werkkoppel [Nm] [max.] 15 N-m
Toerental [tpm] [Max] 875 rpm
Toerental [tpm] [Min] 625 rpm
Type MPE 70
Type aanduiding MPE 70
UL evaluated Out of scope
Verschildruk HP in uit [barg] [max.] 0.66 barg
Verschildruk HP in uit [psig] [max.] 9.6 psig

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality