APM 1.2

180F1002

Debiet [l/min] [max.]: 22.9, Debiet [m³/h] [Max]: 1.3, Debiet [gpm] [max.]: 6.1, Toerental [tpm] [Max]: 3450, Toelaatbaar werkkoppel [Nm] [max.]: 7, Toelaatbaar werkkoppel [lb-ft] [max.]: 5

Productdata

Bruto gewicht 5.6 Kilogram
Netto gewicht 5 Kilogram
Volume 5.67 Liter
EAN 5715162670231

 

aansluiting inlaat standaard BSPP
Afdichtings materiaal NBR
Aftap aansluiting type Schroefdraad
Bodymateriaal Duplex
CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Debiet [gpm] [max.] 6.1 gal/min
Debiet [l/min] [max.] 22.9 l/min
Debiet [m³/h] [Max] 1.3 m³/h
Description APM 1.2 (6.3 CCM)
Geluidsdrukniveau [dB(A)] 74 dBA
Grootte afvoeraansluiting (metrisch) M6
Ingangaansluitingsafmeting [inch] 1/2 in
Ingangsdruk [barg] [max.] 80 barg
Ingangsdruk [barg] [min.] 10 barg
Ingangsdruk [psig] [max.] 1160 psig
Ingangsdruk [psig] [min.] 145 psig
Mediatemperatuur [°C] [Max] 50 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] 2 °C
Medium temperatuur [°F] [Max] 122 °F
Medium temperatuur [°F] [Min] 36 °F
Nominaal vermogen [kW] 2.6 kW
Nominaal vermogen [pk] 3.5
Omgevingstemperatuur [°C] [Max] 50 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min] 0 °C
Omgevingstemperatuur [°F] [Max] 122 °F
Omgevingstemperatuur [°F] [Min] 32 °F
Onderhoud geschikt Ja
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,7
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x140
Productbeschrijving APM
Productgroep Energy Recovery Device
REACH kandidatenlijst stoffen No
Richting CCW
Slagvolume [cm³/rev] 6.3 cm³/rev
Slagvolume [inch³/rev] 0.38 in³/rev
Standaard afvoeraansluiting Metrisch
Standaard uitgang aansluiting BSPP
Toelaatbaar werkkoppel [lb-ft] [max.] 5 lbf∙ft
Toelaatbaar werkkoppel [Nm] [max.] 7 N-m
Toerental [tpm] [Max] 3450 rpm
Toerental [tpm] [Min] 700 rpm
Type APM 0.8-1.2
Type aanduiding APM 1.2
Type inlaataansluiting Schroefdraad
Type uitlaat aanlsuiting Schroefdraad
Uitgang aansluitmaat [inch] 1/2 in
Uitgangsdruk [barg] [max.] 5 barg
Uitgangsdruk [barg] [min.] 1 barg
Uitgangsdruk [psig] [max.] 72 psig
Uitgangsdruk [psig] [min.] 8 psig
UL evaluated Out of scope

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality