APM 0.8

180F1000

Debiet [l/min] [max.]: 15.3, Debiet [m³/h] [Max]: 0.9, Debiet [gpm] [max.]: 4, Toerental [tpm] [Max]: 3450, Toelaatbaar werkkoppel [Nm] [max.]: 5, Toelaatbaar werkkoppel [lb-ft] [max.]: 3

Productdata

Bruto gewicht 5.716 Kilogram
Netto gewicht 4.5 Kilogram
Volume 5.775 Liter
EAN 5715162670927

 

aansluiting inlaat standaard BSPP
Afdichtings materiaal NBR
Aftap aansluiting type Schroefdraad
Bodymateriaal Duplex
CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Debiet [gpm] [max.] 4 gal/min
Debiet [l/min] [max.] 15.3 l/min
Debiet [m³/h] [Max] 0.9 m³/h
Description APM 0.8 (4.0 CCM)
Geluidsdrukniveau [dB(A)] 74 dBA
Grootte afvoeraansluiting (metrisch) M6
Ingangaansluitingsafmeting [inch] 1/2 in
Ingangsdruk [barg] [max.] 80 barg
Ingangsdruk [barg] [min.] 10 barg
Ingangsdruk [psig] [max.] 1160 psig
Ingangsdruk [psig] [min.] 145 psig
Mediatemperatuur [°C] [Max] 50 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] 2 °C
Medium temperatuur [°F] [Max] 122 °F
Medium temperatuur [°F] [Min] 36 °F
Nominaal vermogen [kW] 1.7 kW
Nominaal vermogen [pk] 2.3
Omgevingstemperatuur [°C] [Max] 50 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min] 0 °C
Omgevingstemperatuur [°F] [Max] 122 °F
Omgevingstemperatuur [°F] [Min] 32 °F
Onderhoud geschikt Ja
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,5
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x138
Productbeschrijving APM
Productgroep Energy Recovery Device
REACH kandidatenlijst stoffen No
Richting CCW
Slagvolume [cm³/rev] 4.07 cm³/rev
Slagvolume [inch³/rev] 0.25 in³/rev
Standaard afvoeraansluiting Metrisch
Standaard uitgang aansluiting BSPP
Toelaatbaar werkkoppel [lb-ft] [max.] 3 lbf∙ft
Toelaatbaar werkkoppel [Nm] [max.] 5 N-m
Toerental [tpm] [Max] 3450 rpm
Toerental [tpm] [Min] 700 rpm
Type APM 0.8-1.2
Type aanduiding APM 0.8
Type inlaataansluiting Schroefdraad
Type uitlaat aanlsuiting Schroefdraad
Uitgang aansluitmaat [inch] 1/2 in
Uitgangsdruk [barg] [max.] 5 barg
Uitgangsdruk [barg] [min.] 1 barg
Uitgangsdruk [psig] [max.] 72 psig
Uitgangsdruk [psig] [min.] 8 psig
UL evaluated Out of scope

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality