APP 1.5

180B3043

Debiet [gpm] [max.]: 7.9, Debiet [l/min] [max.]: 30.6, Uitgangsdruk [barg] [max.]: 83, Uitgangsdruk [psig] [max.]: 1200, Toerental [tpm] [Max]: 3450, Toerental [tpm] [Min]: 700

Productdata

Bruto gewicht 9.17 Kilogram
Netto gewicht 8.29 Kilogram
Volume 6.096 Liter
EAN 5715162667637

 

aansluiting inlaat standaard BSPP
Afdichtings materiaal NBR
Aftap aansluiting type Schroefdraad
ATEX conformiteit No
Bodymateriaal Duplex
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Debiet [gpm] [max.] 7.9 gal/min
Debiet [gpm] [min.] 1.3 gal/min
Debiet [l/min] [max.] 30.6 l/min
Debiet [l/min] [min.] 5 l/min
Debiet [m³/h] [Max] 1.8 m³/h
Debiet [m³/h] [Min] 0.3 m³/h
Description Pump for sea- or brackish water
EU RoHS compliance Out of scope
Geluidsdrukniveau [dB(A)] 77 dBA
Goedkeuring CE
Grootte afvoeraansluiting (metrisch) M6
Ingangaansluitingsafmeting [inch] 3/4 in
Ingangsdruk [barg] [max.] 5 barg
Ingangsdruk [barg] [min.] 0.5 barg
Ingangsdruk [psig] [max.] 72.5 psig
Ingangsdruk [psig] [min.] 7.3 psig
Ingangsdrukpiek [barg] [max.] 10 barg
Ingangsdrukpiek [psig] [max.] 145 psig
Land van herkomst Denemarken
Mediatemperatuur [°C] [Max] 50 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] 2 °C
Medium temperatuur [°F] [Max] 122 °F
Medium temperatuur [°F] [Min] 36 °F
Omgevingstemperatuur [°C] [Max] 50 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min] 0 °C
Omgevingstemperatuur [°F] [Max] 122 °F
Omgevingstemperatuur [°F] [Min] 32 °F
Onderhoud geschikt Ja
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x137
Productbeschrijving APP pumps
Productgroep Pump
REACH kandidatenlijst stoffen No
Slagvolume [cm³/rev] 9.31 cm³/rev
Slagvolume [inch³/rev] 0.57 in³/rev
Standaard afvoeraansluiting Metrisch
Standaard uitgang aansluiting BSPP
Toerental [tpm] [Max] 3450 rpm
Toerental [tpm] [Min] 700 rpm
Toerental continu [tpm] [min.] 700 rpm
Type APP 1.5-3.5
Type aanduiding APP 1.5
Type inlaataansluiting Schroefdraad
Type uitlaat aanlsuiting Schroefdraad
Uitgang aansluitmaat [inch] 3/4 in
Uitgangsdruk [barg] [max.] 83 barg
Uitgangsdruk [barg] [min.] 20 barg
Uitgangsdruk [psig] [max.] 1200 psig
Uitgangsdruk [psig] [min.] 290 psig
UL evaluated Out of scope

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality