Temperatuurregelklep, ORV 25, Staal

148H3400

Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 25.0, Kv-waarde [m³/h]: 15.00, Max. Werkdruk [bar]: 40.0

Productdata

Bruto gewicht 4.871 Kilogram
Netto gewicht 4.577 Kilogram
Volume 6.092 Liter
EAN 5702428229289

 

Aansluiting grootte [mm] 25 mm
Aansluitmaat [in] 1 in
Aansluitmateriaal Staal
Aansluitstandaard ASME B 16.11
Aansluittype Moflas
Categorie Art. 4, par. 3
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Compatibiliteit van smeermiddelen AB
Contain batteries No
Cv-waarde [gal/min] 17 gal/min
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Goedkeuring CE
CRN
LLC CDC TYSK
UKCA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 1 pc
Ingangaansluitingsafmeting [mm] 25 mm
Kleur verf Roodbruin
Koelmiddel(en) R134a
R170
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R113
R114
R1150
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R152a
R227ea
R23
R236fa
R245fa
R32
R402B
R407H
R408A
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R503
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
RE170
R508B
Kv-waarde [m³/h] 15 m³/h
Max. Werkdruk [bar] 40 bar
Max. Werkdruk [psig] 580 psig
Naam onderdelenprogramma ORV
Onderhoud geschikt ORV-reserveonderdelen
Productaccessoires ORV-toebehoren
Productbeschrijving Olieregelklep
Productgroep Press. and temp. regul. valves
Productnaam Temperatuurregelklep
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Richting Drieweg
Stroomrichtingindicator Gebosseleerd A, B, C
Type ORV 25
Type ventielbehuizing H1
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Enkelvoudige verpakking
Vloeistofgroep 1
2

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality