Toont 15 product (en)
Temperatuurregelklep, ORV 40, Staal
Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 40.0, Kv-waarde [m³/h]: 30.000, Max. Werkdruk [bar]: 40.0
Temperatuurregelklep, ORV 80, Staal
Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 80.0, Kv-waarde [m³/h]: 30.000, Max. Werkdruk [bar]: 40.0
Temperatuurregelklep, ORV 25, Staal
Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 25.0, Kv-waarde [m³/h]: 15.000, Max. Werkdruk [bar]: 40.0
Temperatuurregelklep, ORV 25, Staal
Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 25.0, Kv-waarde [m³/h]: 15.000, Max. Werkdruk [bar]: 40.0
Temperatuurregelklep, ORV 25, Staal
Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 25.0, Kv-waarde [m³/h]: 15.000, Max. Werkdruk [bar]: 40.0
Temperatuurregelklep, ORV 40, Staal
Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 40.0, Kv-waarde [m³/h]: 30.000, Max. Werkdruk [bar]: 40.0
Temperatuurregelklep, ORV 40, Staal
Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 40.0, Kv-waarde [m³/h]: 30.000, Max. Werkdruk [bar]: 40.0
Temperatuurregelklep, ORV 40, Staal
Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 40.0, Kv-waarde [m³/h]: 30.000, Max. Werkdruk [bar]: 40.0
Temperatuurregelklep, ORV 40, Staal
Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 40.0, Kv-waarde [m³/h]: 30.000, Max. Werkdruk [bar]: 40.0
Temperatuurregelklep, ORV 50, Staal
Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 50.0, Kv-waarde [m³/h]: 36.000, Max. Werkdruk [bar]: 40.0