Snelsluitend olieaftapventiel, Subassemblage

148H3310

Opmerkingen: QDV 15 + SVA-ST 15, Productbeschrijving: Kleptrein

Productdata

Bruto gewicht 3.502 Kilogram
Netto gewicht 3.174 Kilogram
Volume 6.092 Liter
EAN 5702428173612

 

Aansluitstandaard EN 10220
ISO 228-1
Categorie Art. 4, par. 3
Contain batteries No
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 1 pc
Ingangaansluitingsafmeting [inch] 1/2 in
Ingangaansluitingsafmeting [mm] 15 mm
Interne/Externe uitlaat Extern
Koelmiddel(en) R717
Max. Werkdruk [bar] 40 bar
Max. Werkdruk [psig] 580 psig
Opmerkingen QDV 15 + SVA-ST 15
Productbeschrijving Kleptrein
Productgroep Shut-off and regulating valves
Productnaam Snelsluitend olieaftapventiel
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatuurbereik [°C] [Max] 150 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 302 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -58 °F
Type Subassembly
Type inlaataansluiting Stomplas
Type uitlaat aanlsuiting G
Uitgang aansluitmaat [inch] 3/4 A
Uitrusting Handwiel
Verpakking Enkelvoudige verpakking
Vloeistofgroep 1
2

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality