Snelsluitend olieaftapventiel, QDV 15

148H3273

Type inlaataansluiting: NPT, Type uitlaat aanlsuiting: NPT

Productdata

Bruto gewicht 1.688 Kilogram
Netto gewicht 1.35 Kilogram
Volume 5.899 Liter
EAN 5702428173643

 

Aansluitmateriaal Staal
Aansluitstandaard ANSI/ASME B1.20.1
Bodymateriaal Staal
Categorie Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Drukverschil ontlasting [bar] 16 bar
Drukverschil ontlasting [psig] 232 psig
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 1 pc
Ingangaansluitingsafmeting [inch] 1/2
Interne/externe inlaat Inwendig
Interne/Externe uitlaat Inwendig
Kleur verf Roodbruin
Koelmiddel(en) R717
Max. Werkdruk [bar] 40 bar
Max. Werkdruk [psig] 580 psig
Meer informatie Afhankelijk van tegendruk
Onderhoud geschikt QDV-reserveonderdelen
Productaccessoires QDV-toebehoren
Productbeschrijving Snelle aftapklep
Productgroep Shut-off and regulating valves
Productnaam Snelsluitend olieaftapventiel
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Richting Haaks
Stroomrichtingindicator Gebosseleerde 1-richtingspijl
Temperatuurbereik [°C] [Max] 150 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 302 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -58 °F
Type QDV 15
Type inlaataansluiting NPT
Type uitlaat aanlsuiting NPT
Uitgang aansluitmaat [inch] 1/2
Verpakking Enkelvoudige verpakking
Vloeistofgroep 1
2

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality