Snelsluitend olieaftapventiel, QDV 15

148H3272

Type inlaataansluiting: Stomplas, Type uitlaat aanlsuiting: G

Productdata

Bruto gewicht 1.578 Kilogram
Netto gewicht 1.25 Kilogram
Volume 5.899 Liter
EAN 5702428173650

 

Aansluitmateriaal Staal
Aansluitstandaard EN 10220
Bodymateriaal Staal
Categorie Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Drukverschil ontlasting [bar] 16 bar
Drukverschil ontlasting [psig] 232 psig
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 1 pc
Ingangaansluitingsafmeting [inch] 1/2 in
Ingangaansluitingsafmeting [mm] 15 mm
Interne/Externe uitlaat Extern
Kleur verf Roodbruin
Koelmiddel(en) R717
Max. Werkdruk [bar] 40 bar
Max. Werkdruk [psig] 580 psig
Meer informatie Afhankelijk van tegendruk
Onderhoud geschikt QDV-reserveonderdelen
Productaccessoires QDV-toebehoren
Productbeschrijving Snelle aftapklep
Productgroep Shut-off and regulating valves
Productnaam Snelsluitend olieaftapventiel
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Richting Haaks
Stroomrichtingindicator Gebosseleerde 1-richtingspijl
Temperatuurbereik [°C] [Max] 150 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 302 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -58 °F
Type QDV 15
Type inlaataansluiting Stomplas
Type uitlaat aanlsuiting G
Uitgang aansluitmaat [inch] 3/4 A
Verpakking Enkelvoudige verpakking
Vloeistofgroep 1
2

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality