Vlotterklep, HFI 050
148G3767
Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 150.0, Type inlaataansluiting: Stomplas, Afmeting uitgang aansluiting [mm]: 50.0, Type uitlaat aanlsuiting: Stomplas, Max. Werkdruk [bar]: 25.0, Temperatuurbereik [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Netto volume [l]: 6.400