Wisselklep, DSV 10, NPT 3/4

148F3055

Type inlaataansluiting: NPT 3/4, Type uitlaat aanlsuiting: NPT 1/2, Uitgang aansluitmaat [inch]: 1/2

Productdata

Bruto gewicht 1.72 Kilogram
Netto gewicht 1.476 Kilogram
Volume 3.506 Liter
EAN 5702428657365

 

Aansluitmaat veiligheidsventiel [inch] 3/4 in
Aansluitstandaard ANSI/ASME B1.20.1
Aansluittype NPT
Categorie Art. 3, par. 3
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Cv-waarde [gal/min] 24.21 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
Goedkeuring CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 1 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Interne/Externe uitlaat Inwendig
Kleur verf Roodbruin
Koelmiddel(en) R134a
R170
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Kv-waarde [m³/h] 5.5 m³/h
Max. Werkdruk [bar] 65 bar
Max. Werkdruk [psig] 943 psig
Meer informatie Outlet: NPT 1/2
Productbeschrijving Dubbele afsluitklep
Productgroep Safety relief valves
Productnaam Wisselklep
Richting Drieweg
Standaard veiligheidsventielaansluiting ANSI/ASME
Temperatuurbereik [°C] [Max] 100 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 212 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -58 °F
Type DSV 10
Type inlaataansluiting NPT 3/4
Type uitlaat aanlsuiting NPT 1/2
Uitgang aansluitmaat [inch] 1/2
Uitrusting Kap
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Enkelvoudige verpakking
Vloeistofgroep 1

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality