6-weg kogelafsluiter

Toont 9 product (en)

148F3005

Wisselklep, DSV 1, Lassector

Type inlaataansluiting: Lassector, Type uitlaat aanlsuiting: G, Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 25, Ingangaansluitingsafmeting [inch]: 1 in, Uitgang aansluitmaat [inch]: 3/4

148F3006

Wisselklep, DSV 2, Lasflens

Type inlaataansluiting: Lasflens, Type uitlaat aanlsuiting: G, Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 20, Uitgang aansluitmaat [inch]: 3/4

148F3007

Wisselklep, DSV 2, Lasflens

Type inlaataansluiting: Lasflens, Type uitlaat aanlsuiting: G, Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 25, Ingangaansluitingsafmeting [inch]: 1 in, Uitgang aansluitmaat [inch]: 3/4

148F3008

Wisselklep, DSV 2, Lasflens

Type inlaataansluiting: Lasflens, Type uitlaat aanlsuiting: G, Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 32, Uitgang aansluitmaat [inch]: 3/4

148F3009

Wisselklep, DSV 2, Lasflens

Type inlaataansluiting: Lasflens, Type uitlaat aanlsuiting: G, Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 25, Ingangaansluitingsafmeting [inch]: 1 in, Uitgang aansluitmaat [inch]: 1

148F3010

Wisselklep, DSV 2, Lasflens

Type inlaataansluiting: Lasflens, Type uitlaat aanlsuiting: G, Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 32, Uitgang aansluitmaat [inch]: 1

148F3011

Wisselklep, DSV 2, Lasflens

Type inlaataansluiting: Lasflens, Type uitlaat aanlsuiting: G, Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 32, Uitgang aansluitmaat [inch]: 1 1/4

148F3054

Wisselklep, DSV 10, ND15 Lasnippels

Type inlaataansluiting: ND15 Lasnippels, Type uitlaat aanlsuiting: G, Uitgang aansluitmaat [inch]: 3/4

148F3055

Wisselklep, DSV 10, NPT 3/4

Type inlaataansluiting: NPT 3/4, Type uitlaat aanlsuiting: NPT 1/2, Uitgang aansluitmaat [inch]: 1/2

Weergeven: