Functiemodule, REG-SA 15-20

148B5762

Max. Werkdruk [bar]: 65, Gebruikt in product: REG-SA 15; REG-SA 20

Productdata

Bruto gewicht 1.109 Kilogram
Netto gewicht 0.565 Kilogram
Volume 4.087 Liter
EAN 5702428500739

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Doorlaatoppervlak [inch2] 0.056 in²
Doorlaatoppervlak [mm2] 36.5 mm²
EU RoHS compliance Out of scope
Gebruikt in product REG-SA 15
REG-SA 20
Hals Standard
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 1 pc
Koelmiddel(en) R134a
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R170
R452C
Max. Werkdruk [bar] 65 bar
Max. Werkdruk [psig] 943 psig
Merk SVL Flexline
Naam onderdelenprogramma REG-SA / REG-SB
Onderdelen bijgevoegd 1 pakking
4 bouten
Bovendeel
Onderhoud geschikt SVL Flexline-reserveonderdelen
Productaccessoires SVL Flexline-toebehoren
Productgroep Shut-off and regulating valves
Productnaam Functiemodule
Temperatuurbereik [°C] [Max] 150 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -60 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 302 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -76 °F
Type REG-SA 15-20
Type aanduiding Bovenkant compleet
Uitrusting Kap
Verpakking Enkelvoudige verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality