Verwarmingskabels, DEVIbasic™ 20S, 20 W/m, 53 m, Voedingsspanning [V] AC: 230

140F0220

Kabeltype: Enkele geleider, Verwarmingsprincipe: Serieel resistief

Productdata

Bruto gewicht 3.394 Kilogram
Netto gewicht 3.36 Kilogram
Volume 13.708 Liter
EAN 5703466202333

 

Aantal geleiders uitloper 1
Aantal uitlopers 2
Bedrijfstemperatuur [°C] [Max] 60 °C
Buigdiameter [in] [Min] 50 mm
Buitenste mantel PVC
CE evaluated Yes
Certificeringsbedrijf NEMKO
UkrTEST
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Dekking gevlochten afscherming [%] [Min] 70 %
Description DEVIbasic 20S 53M 1070W 230V
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
Garantie [jaar] 20
Goedkeuring CE
UkrTEST
EAC
Installatietemperatuur [°C] [Min] -5 °C
IP-klasse element IPX7
Isolatie geleider XLPE
Kabel op haspel Nee
Kabelafscherming Omvlechting van koper
Kabeldiameter [mm] 5.5 mm
Kabellengte [m] 53 m
Kabeltype Enkele geleider
Kabelvermogen [W/m] 20 W/m
Kabelweerstand [ohm] 49.4
Kleur buitenste mantel Rood
Lengte uitloper [m] 3 m
Loodvrij Ja
Maat uitloper [mm²] 1.5 mm²
Niet-bedrijfstemperatuur [°C] [Max] 90 °C
Op maat geknipt Nee
Pakketbreedte [mm] 386 mm
Pakketdiepte [mm] 386 mm
Pakkethoogte [mm] 92 mm
Productgroep Heating Cables
REACH kandidatenlijst stoffen No
Toepassing Sport fields
Floor heating
Cold store
Treksterkte [N] 120 N
Type DEVIbasic™ 20S
Type uitloper DSWA
Uitloper Ja
UL evaluated Out of scope
UNSPSC-CODE 26121601
Uv-bescherming Nee
Versie Ready-made
Vervormingsweerstand [N] 600 N
Verwarmingsprincipe Serieel resistief
Verwarmingsvermogen [W] 1070 W
Vlam vertragend Ja
Voedingsspanning [V] AC 230 V
Warranty type 20-year full service warranty

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality