7DP-003152-000123639

137L5501

NXP00315-A2H1SSV-A1AF0000E9+QGLM+FL23
Vacon NXP - Productreeks
380-500 VAC, 31 A,IP21/NEMA1
Alfanumeriek display
IEC 61800-3
Geïntegreerde remchopper
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Geen kaart in slot C
D Slot: Geen kaart
E Slot: E9,OPT-E9-V: 2-poort ethernet
Manual: Engels
Frame 05
B Slot: AF,STO, ATEX termistor
ATEX: II (2) GD
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: NXP00315-A2H1SSV-A1AF0000E9+QGLM+FL23

Productdata

Bruto gewicht 9.1 kg
Netto gewicht 8.1 kg
Volume 0 l
EAN 5715253529479

VACON NX_

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep NXP NXP - Productreeks
Aangepaste freq.reg +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mechanische modificatie S Std luchtgekoelde freq.reg
Netspanning 5- 380-500 VAC
Stroom 0031 31 A
Bedieningspaneel A Alfanumeriek display
Behuizing 2 IP21/NEMA1
EMC-emissieniveaus H IEC 61800-3
Remchopper 1 Geïntegreerde remchopper
Elektrische modificatie S Std 6-puls met smoorspoel
Kaartmodificaties V- Dir.aansl. met gelakte kaarten
Verzendverpakking +GSCB Doos als verzendverpakking
+W garantieperiode +WT01 Garantie 12/18 maanden (+WT01)
Wartelplaatoptie +QGLM Metr. doorvoerplaat
Optie slot A A1 A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Optie slot B AF AF,STO, ATEX termistor
Optie slot C 00 Geen kaart in slot C
Optie slot D 00 Geen kaart
Optie slot E E9 E9,OPT-E9-V: 2-poort ethernet
Firmwaretaalpakket +FL23 UK,NL,DE,FR,IT;W-EurII
Documentatieniveau +DQCK Beknopte handleiding
Documentatietaal voorkeur +DLUK Engels
Systeemfirmware +FNP02 Systeemsoftware NXP
Softwarelicentie NONE Geen softwarelicentie
Applicatie +A000 Geen speciale applicatie
Parameterset NONE geen
Motorparameter standaard +LS50 Standaard motorfreq. 50Hz
Labelingopties +LPC1 geen extra labels
Speciale BoM-structuur +SPC0 Standaard BoM-configuratie
CE-markering +GACE CE-markering
UL-goedkeuring +GAUL UL-keur
RCM-keur +GACT RCM-keur N16307
Scheepvaartgoedkeuring NONE Geen scheepvaartkeur
KC-keur +GAKC Koreaanse keur
Oekraïense keur +GAUA Oekraïense keur
EAC-keur +GAEA EAC-keur
Regio -R00 Internationaal (-R00)
Framegrootte FR05 Frame 05
Identificatie subserie NONE (NONE)Normale order klant
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale vermogensklasse
Typecode deel 1 7DP-003152
Typecode deel 2 -000123639
Verkooptekst FR0500315-2H
Modelcode 01 NXP00315-A2H1SSV-
Modelcode 02 A1AF0000E9+QGLM
Modelcode 03 +FL23
Berekend nettogewicht [kg] 8.1
Berekend brutogewicht [kg] 9.1
Motorverm lage overbel [kW] 15
Motorverm hoge overbel [kW] 11
Afmetingen BxHxD [mm] 144X417X214
Continustroom (I nom) (NO)[A] 31
Continustroom (I nom) (HO)[A] 23
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Productcatalogus NO_VIEW GEEN WEERGAVE
Prefix VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Voorraadcode 7DP-003152
controleer op volledigheid OK
Help Counter 1
Installatie van orderregel D801
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality