Toont 199 product (en)
7DP-000755-000012883
NXP00075-A5H1SSV-A1AF000000+QGLM+FL23+DPAP+DLNL
NXP00075-A5H1SSV-A1AF000000+QGLM+FL23+DPAP+DLNL
Vacon NXP - Productreeks
380-500 VAC, 7 A,IP54/NEMA12
Alfanumeriek display
IEC 61800-3
Geïntegreerde remchopper
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Geen kaart in slot C
D Slot: Geen kaart
E Slot: Geen kaart
Manual: Nederlands
Frame 04
B Slot: AF,STO, ATEX termistor
ATEX: II (2) GD
Andere opties volgens modelcode
7DP-001255-000012866
NXP00125-A5H1SSV-A1AF000000+QGLM+FL23+DPAP+DLNL
NXP00125-A5H1SSV-A1AF000000+QGLM+FL23+DPAP+DLNL
Vacon NXP - Productreeks
380-500 VAC, 12 A,IP54/NEMA12
Alfanumeriek display
IEC 61800-3
Geïntegreerde remchopper
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Geen kaart in slot C
D Slot: Geen kaart
E Slot: Geen kaart
Manual: Nederlands
Frame 04
B Slot: AF,STO, ATEX termistor
ATEX: II (2) GD
Andere opties volgens modelcode
7DP-014052-000038064
NXP01405-A2H0SSV-A1A2D70000+QGLM+ARFIFF03
Vacon NXP - Productreeks
380-500 VAC, 140 A,IP21/NEMA1
Alfanumeriek display
IEC 61800-3
Geen rem
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: D7,Netspanningsmeetingkaart
D Slot: Geen kaart
E Slot: Geen kaart
Manual: Engels
Frame 08
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
Andere opties volgens modelcode
7DP-003852-000038056
NXP00385-A2H1SSV-A1A2D70000+QGLM+ARFIFF03
Vacon NXP - Productreeks
380-500 VAC, 38 A,IP21/NEMA1
Alfanumeriek display
IEC 61800-3
Geïntegreerde remchopper
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: D7,Netspanningsmeetingkaart
D Slot: Geen kaart
E Slot: Geen kaart
Manual: Engels
Frame 06
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
Andere opties volgens modelcode
7DP-000552-000038261
NXP00055-A2H1SSS-A1A200C300+FL23+DLNL
Vacon NXP - Productreeks
380-500 VAC, 5 A,IP21/NEMA1
Alfanumeriek display
IEC 61800-3
Geïntegreerde remchopper
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Geen kaart in slot C
D Slot: C3,PROFIBUS DP
E Slot: Geen kaart
Manual: Nederlands
Frame 04
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
Andere opties volgens modelcode
7DP-001252-000038382
NXP00125-A2T1SSV-A1A2B4B4CI
Vacon NXP - Productreeks
380-500 VAC, 12 A,IP21/NEMA1
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geïntegreerde remchopper
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: B4,AI,2AO(mA,galv.g.),+24V/EXT
D Slot: B4,AI,2AO(mA,galv.g.),+24V/EXT
E Slot: CI,Modbus/TCP
Manual: Engels
Frame 04
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
Andere opties volgens modelcode
7DP-011425-000040440
NXP01142-A5T0SSV-A1AFB40000
Vacon NXP - Productreeks
230 VAC, 114 A,IP54/NEMA12
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geen rem
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: B4,AI,2AO(mA,galv.g.),+24V/EXT
D Slot: Geen kaart
E Slot: Geen kaart
Manual: Engels
Frame 07
B Slot: AF,STO, ATEX termistor
ATEX: II (2) GD
Andere opties volgens modelcode
7DP-046050-000041527
NXP04605-A0T0SSG-A1A2D7CIB5+FL23+APFIFF44+DLNL
Vacon NXP - Productreeks
380-500 VAC, 460 A,IP 00
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geen rem
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: D7,Netspanningsmeetingkaart
D Slot: CI,Modbus/TCP
E Slot: B5,3RO(NO)
Manual: Nederlands
Frame 10
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
Andere opties volgens modelcode
7DP-003155-000045822
NXP00315-A5H1SSV-A1AF00B500
Vacon NXP - Productreeks
380-500 VAC, 31 A,IP54/NEMA12
Alfanumeriek display
IEC 61800-3
Geïntegreerde remchopper
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Geen kaart in slot C
D Slot: B5,3RO(NO)
E Slot: Geen kaart
Manual: Engels
Frame 05
B Slot: AF,STO, ATEX termistor
ATEX: II (2) GD
Andere opties volgens modelcode
7DP-003122-000049483
NXP00312-A2T1SSS-A1000000C2+QGLM+DLFR
Vacon NXP - Productreeks
230 VAC, 31 A,IP21/NEMA1
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geïntegreerde remchopper
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Geen kaart in slot C
D Slot: Geen kaart
E Slot: C2,RS485 (Modbus/N2)
Manual: Frans
Frame 05
B Slot: Geen kaart
Andere opties volgens modelcode