7DP-010552-000114540

137H7952

NXP01055-A2T0SSV-A1AFB5B4E3+FL23+DLNL
Vacon NXP - Productreeks
380-500 VAC, 105 A,IP21/NEMA1
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geen rem
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: B5,3RO(NO)
D Slot: B4,AI,2AO(mA,galv.g.),+24V/EXT
E Slot: E3,PROFIBUS DP
Manual: Nederlands
Frame 07
B Slot: AF,STO, ATEX termistor
ATEX: II (2) GD
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: NXP01055-A2T0SSV-A1AFB5B4E3+FL23+DLNL

Productdata

Bruto gewicht 36 kg
Netto gewicht 35 kg
Volume 0 l
EAN 5715253448909

VACON NX_

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep NXP NXP - Productreeks
Aangepaste freq.reg +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mechanische modificatie S Std luchtgekoelde freq.reg
Netspanning 5- 380-500 VAC
Stroom 0105 105 A
Bedieningspaneel A Alfanumeriek display
Behuizing 2 IP21/NEMA1
EMC-emissieniveaus T IEC 61800-3 voor IT-net
Remchopper 0 Geen rem
Elektrische modificatie S Std 6-puls met smoorspoel
Kaartmodificaties V- Dir.aansl. met gelakte kaarten
Verzendverpakking +GSCB Doos als verzendverpakking
+W garantieperiode +WT01 Garantie 12/18 maanden (+WT01)
Wartelplaatoptie +QGLC Inch doorvoerplaat
Optie slot A A1 A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Optie slot B AF AF,STO, ATEX termistor
Optie slot C B5 B5,3RO(NO)
Optie slot D B4 B4,AI,2AO(mA,galv.g.),+24V/EXT
Optie slot E E3 E3,PROFIBUS DP
Firmwaretaalpakket +FL23 UK,NL,DE,FR,IT;W-EurII
Documentatieniveau +DQCK Beknopte handleiding
Documentatietaal voorkeur +DLNL Nederlands
Systeemfirmware +FNP02 Systeemsoftware NXP
Softwarelicentie NONE Geen softwarelicentie
Applicatie +A000 Geen speciale applicatie
Parameterset NONE geen
Motorparameter standaard +LS50 Standaard motorfreq. 50Hz
Labelingopties +LPC1 geen extra labels
Speciale BoM-structuur +SPC0 Standaard BoM-configuratie
CE-markering +GACE CE-markering
UL-goedkeuring +GAUL UL-keur
RCM-keur +GACT RCM-keur N16307
Scheepvaartgoedkeuring NONE Geen scheepvaartkeur
KC-keur +GAKC Koreaanse keur
Oekraïense keur +GAUA Oekraïense keur
EAC-keur +GAEA EAC-keur
Regio -R00 Internationaal (-R00)
Framegrootte FR07 Frame 07
Identificatie subserie NONE (NONE)Normale order klant
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale vermogensklasse
Typecode deel 1 7DP-010552
Typecode deel 2 -000114540
Verkooptekst FR0701055-2T
Modelcode 01 NXP01055-A2T0SSV-
Modelcode 02 A1AFB5B4E3
Modelcode 03 +FL23
Modelcode05 +DLNL
Berekend nettogewicht [kg] 35
Berekend brutogewicht [kg] 36
Motorverm lage overbel [kW] 55
Motorverm hoge overbel [kW] 45
Afmetingen BxHxD [mm] 237X591X257
Continustroom (I nom) (NO)[A] 105
Continustroom (I nom) (HO)[A] 87
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Productcatalogus NO_VIEW GEEN WEERGAVE
Prefix VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Voorraadcode 7DP-010552
controleer op volledigheid OK
Help Counter 1
Installatie van orderregel D801
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality