7DP-000952-000010203

136Z9342

NXP00095-A2H1SSV-A1A20000E9+QGLM+FL23+DPAP
Vacon NXP - Productreeks
380-500 VAC, 9 A,IP21/NEMA1
Alfanumeriek display
IEC 61800-3
Geïntegreerde remchopper
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Geen kaart in slot C
D Slot: Geen kaart
E Slot: E9,OPT-E9-V: 2-poort ethernet
Manual: Engels
Frame 04
B Slot: A2,2RO(NO/NC)

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: NXP00095-A2H1SSV-A1A20000E9+QGLM+FL23+DPAP

Productdata

Bruto gewicht 6 kg
Netto gewicht 5 kg
Volume 0 l
EAN 5714853284917

VACON NX_

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep NXP NXP - Productreeks
Aangepaste freq.reg +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mechanische modificatie S Std luchtgekoelde freq.reg
Netspanning 5- 380-500 VAC
Stroom 0009 9 A
Bedieningspaneel A Alfanumeriek display
Behuizing 2 IP21/NEMA1
EMC-emissieniveaus H IEC 61800-3
Remchopper 1 Geïntegreerde remchopper
Elektrische modificatie S Std 6-puls met smoorspoel
Kaartmodificaties V- Dir.aansl. met gelakte kaarten
Verzendverpakking +GSCB Doos als verzendverpakking
+W garantieperiode +WT01 Garantie 12/18 maanden (+WT01)
Wartelplaatoptie +QGLM Metr. doorvoerplaat
Optie slot A A1 A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Optie slot B A2 A2,2RO(NO/NC)
Optie slot C 00 Geen kaart in slot C
Optie slot D 00 Geen kaart
Optie slot E E9 E9,OPT-E9-V: 2-poort ethernet
Firmwaretaalpakket +FL23 UK,NL,DE,FR,IT;W-EurII
Documentatieniveau +DPAP Papieren handleidingen
Documentatietaal voorkeur +DLUK Engels
Systeemfirmware +FNP02 Systeemsoftware NXP
Softwarelicentie NONE Geen softwarelicentie
Applicatie +A000 Geen speciale applicatie
Parameterset NONE geen
Motorparameter standaard +LS50 Standaard motorfreq. 50Hz
Labelingopties +LPC1 geen extra labels
Speciale BoM-structuur +SPC0 Standaard BoM-configuratie
CE-markering +GACE CE-markering
UL-goedkeuring +GAUL UL-keur
RCM-keur +GACT RCM-keur N16307
Scheepvaartgoedkeuring NONE Geen scheepvaartkeur
KC-keur +GAKC Koreaanse keur
Oekraïense keur +GAUA Oekraïense keur
EAC-keur +GAEA EAC-keur
Regio -R00 Internationaal (-R00)
Framegrootte FR04 Frame 04
Identificatie subserie NONE (NONE)Normale order klant
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale vermogensklasse
Typecode deel 1 7DP-000952
Typecode deel 2 -000010203
Verkooptekst FR0400095-2H
Modelcode 01 NXP00095-A2H1SSV-
Modelcode02 A1A20000E9+QGLM
Modelcode03 +FL23
Modelcode05 +DPAP
Berekend nettogewicht [kg] 5
Berekend brutogewicht [kg] 6
Motorverm lage overbel [kW] 4
Motorverm hoge overbel [kW] 3
Afmetingen BxHxD [mm] 128X327X190
Continustroom (I nom) (HO)[A] 7.6
Productcatalogus NO_VIEW GEEN WEERGAVE
Prefix VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Voorraadcode deel 1 7DP-000952-118K65
Voorraadcode 7DP-000952
controleer op volledigheid OK
Salescode part 2 A1A20000E9+QGLM
Calculated Net Weight 5
Help Counter 1
Installatie van orderregel B101
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality