7DP-010552-000022308

136Z5134

NXP01055-A2T0SSV-A1A200BHE9+QGLM+GABV
Vacon NXP - Productreeks
380-500 VAC, 105 A,IP21/NEMA1
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geen rem
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Geen kaart in slot C
D Slot: BH,3 Temp.meetk. PT100/PT1000
E Slot: E9,OPT-E9-V: 2-poort ethernet
Manual: Engels
Frame 07
B Slot: A2,2RO(NO/NC)

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: NXP01055-A2T0SSV-A1A200BHE9+QGLM+GABV

Productdata

Bruto gewicht 36 kg
Netto gewicht 35 kg
Volume 0 l
EAN 5714853240982

VACON NX_

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep NXP NXP - Productreeks
Aangepaste freq.reg +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mechanische modificatie S Std luchtgekoelde freq.reg
Netspanning 5- 380-500 VAC
Stroom 0105 105 A
Bedieningspaneel A Alfanumeriek display
Behuizing 2 IP21/NEMA1
EMC-emissieniveaus T IEC 61800-3 voor IT-net
Remchopper 0 Geen rem
Elektrische modificatie S Std 6-puls met smoorspoel
Kaartmodificaties V- Dir.aansl. met gelakte kaarten
Verzendverpakking +GSCB Doos als verzendverpakking
+W garantieperiode +WT01 Garantie 12/18 maanden (+WT01)
Wartelplaatoptie +QGLM Metr. doorvoerplaat
Optie slot A A1 A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Optie slot B A2 A2,2RO(NO/NC)
Optie slot C 00 Geen kaart in slot C
Optie slot D BH BH,3 Temp.meetk. PT100/PT1000
Optie slot E E9 E9,OPT-E9-V: 2-poort ethernet
Firmwaretaalpakket +FL22 UK,FR,IT,ES,PT;WestEur
Documentatieniveau +DQCK Beknopte handleiding
Documentatietaal voorkeur +DLUK Engels
Systeemfirmware +FNP02 Systeemsoftware NXP
Softwarelicentie NONE Geen softwarelicentie
Applicatie +A000 Geen speciale applicatie
Parameterset NONE geen
Motorparameter standaard +LS50 Standaard motorfreq. 50Hz
Labelingopties +LPC1 geen extra labels
Speciale BoM-structuur +SPC0 Standaard BoM-configuratie
CE-markering +GACE CE-markering
UL-goedkeuring +GAUL UL-keur
RCM-keur +GACT RCM-keur N16307
Scheepvaartgoedkeuring +GABV Bureau Veritas
KC-keur +GAKC Koreaanse keur
Oekraïense keur +GAUA Oekraïense keur
EAC-keur +GAEA EAC-keur
Regio -R00 Internationaal (-R00)
Framegrootte FR07 Frame 07
Identificatie subserie NONE (NONE)Normale order klant
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale vermogensklasse
Typecode deel 1 7DP-010552
Typecode deel 2 -000022308
Verkooptekst FR0701055-2T
Modelcode 01 NXP01055-A2T0SSV-
Modelcode02 A1A200BHE9+QGLM
Modelcode05 +GABV
Berekend nettogewicht [kg] 35
Berekend brutogewicht [kg] 36
Motorverm lage overbel [kW] 55
Motorverm hoge overbel [kW] 45
Afmetingen BxHxD [mm] 237X591X257
Continustroom (I nom) (HO)[A] 87
Productcatalogus NO_VIEW GEEN WEERGAVE
Prefix VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Voorraadcode deel 1 7DP-010552-118G3K
Voorraadcode 7DP-010552
controleer op volledigheid OK
Salescode part 2 A1A200BHE9+QGLM
Calculated Net Weight 35
Help Counter 1
Installatie van orderregel B101
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality