7DP-000955-000009332

136X0354

NXP00095-A5H1SSV-0000000000
Vacon NXP - Productreeks
380-500 VAC, 9 A,IP54/NEMA12
Alfanumeriek display
IEC 61800-3
Geïntegreerde remchopper
A Slot: Geen kaart
C Slot: Geen kaart in slot C
D Slot: Geen kaart
E Slot: Geen kaart
Manual: Engels
Frame 04
B Slot: Geen kaart

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: NXP00095-A5H1SSV-0000000000

Productdata

Bruto gewicht 6 kg
Netto gewicht 5 kg
Volume 0 l
EAN 5714853085002

VACON NX_

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep NXP NXP - Productreeks
Aangepaste freq.reg +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mechanische modificatie S Std luchtgekoelde freq.reg
Netspanning 5- 380-500 VAC
Stroom 0009 9 A
Bedieningspaneel A Alfanumeriek display
Behuizing 5 IP54/NEMA12
EMC-emissieniveaus H IEC 61800-3
Remchopper 1 Geïntegreerde remchopper
Elektrische modificatie S Std 6-puls met smoorspoel
Kaartmodificaties V- Dir.aansl. met gelakte kaarten
Verzendverpakking +GSCB Doos als verzendverpakking
+W garantieperiode +WT01 Garantie 12/18 maanden (+WT01)
Wartelplaatoptie +QGLC Inch doorvoerplaat
Optie slot A 00 Geen kaart
Optie slot B 00 Geen kaart
Optie slot C 00 Geen kaart in slot C
Optie slot D 00 Geen kaart
Optie slot E 00 Geen kaart
Firmwaretaalpakket +FL22 UK,FR,IT,ES,PT;WestEur
Documentatieniveau +DQCK Beknopte handleiding
Documentatietaal voorkeur +DLUK Engels
Systeemfirmware +FNP02 Systeemsoftware NXP
Softwarelicentie NONE Geen softwarelicentie
Applicatie +A000 Geen speciale applicatie
Parameterset NONE geen
Motorparameter standaard +LS50 Standaard motorfreq. 50Hz
Labelingopties +LPC1 geen extra labels
Speciale BoM-structuur +SPC0 Standaard BoM-configuratie
CE-markering +GACE CE-markering
UL-goedkeuring +GAUL UL-keur
RCM-keur +GACT RCM-keur N16307
Scheepvaartgoedkeuring NONE Geen scheepvaartkeur
KC-keur +GAKC Koreaanse keur
Oekraïense keur +GAUA Oekraïense keur
EAC-keur +GAEA EAC-keur
Regio -R00 Internationaal (-R00)
Framegrootte FR04 Frame 04
Identificatie subserie NONE (NONE)Normale order klant
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale vermogensklasse
Typecode deel 1 7DP-000955
Typecode deel 2 -000009332
Verkooptekst FR0400095-5H
Modelcode 01 NXP00095-A5H1SSV-
Modelcode02 0000000000
Berekend nettogewicht [kg] 5
Berekend brutogewicht [kg] 6
Motorverm lage overbel [kW] 4
Motorverm hoge overbel [kW] 3
Afmetingen BxHxD [mm] 128X327X190
Continustroom (I nom) (NO)[A] 9
Continustroom (I nom) (HO)[A] 7,6
Productcatalogus NO_VIEW GEEN WEERGAVE
Prefix VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Voorraadcode deel 1 7DP-000955-117NT5
Voorraadcode 7DP-000955
controleer op volledigheid OK
Salescode part 2 0000000000
Calculated Net Weight 5
Help Counter 1
Installatie van orderregel B101
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality