7DP-001652-000022306

136G5059

NXP00165-A2H1SSV-A1A2000000

NXP00165-A2H1SSV-A1A2000000
Vacon NXP - Productreeks
380-500 VAC, 16 A,IP21/NEMA1
Alfanumeriek display
IEC 61800-3
Geïntegreerde remchopper
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Geen kaart in slot C
D Slot: Geen kaart
E Slot: Geen kaart
Manual: Engels
Frame 05
B Slot: A2,2RO(NO/NC)

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: NXP00165-A2H1SSV-A1A2000000

Productdata

Bruto gewicht 9.1 kg
Netto gewicht 8.1 kg
Volume 0 l
EAN 5710108614997

VACON NX_

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep NXP NXP - Productreeks
Aangepaste freq.reg +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mechanische modificatie S Std luchtgekoelde freq.reg
Netspanning 5- 380-500 VAC
Stroom 0016 16 A
Bedieningspaneel A Alfanumeriek display
Behuizing 2 IP21/NEMA1
EMC-emissieniveaus H IEC 61800-3
Remchopper 1 Geïntegreerde remchopper
Elektrische modificatie S Std 6-puls met smoorspoel
Kaartmodificaties V- Dir.aansl. met gelakte kaarten
Verzendverpakking +GSCB Doos als verzendverpakking
+W garantieperiode +WT01 Garantie 12/18 maanden (+WT01)
Wartelplaatoptie +QGLC Inch doorvoerplaat
Optie slot A A1 A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Optie slot B A2 A2,2RO(NO/NC)
Optie slot C 00 Geen kaart in slot C
Optie slot D 00 Geen kaart
Optie slot E 00 Geen kaart
Firmwaretaalpakket +FL22 UK,FR,IT,ES,PT;WestEur
Documentatieniveau +DQCK Beknopte handleiding
Documentatietaal voorkeur +DLUK Engels
Systeemfirmware +FNP02 Systeemsoftware NXP
Softwarelicentie NONE Geen softwarelicentie
Applicatie +A000 Geen speciale applicatie
Parameterset NONE geen
Motorparameter standaard +LS50 Standaard motorfreq. 50Hz
Labelingopties +LPC1 geen extra labels
Speciale BoM-structuur +SPC0 Standaard BoM-configuratie
CE-markering +GACE CE-markering
UL-goedkeuring +GAUL UL-keur
RCM-keur +GACT
Scheepvaartgoedkeuring NONE Geen scheepvaartkeur
KC-keur +GAKC Koreaanse keur
Oekraïense keur +GAUA Oekraïense keur
EAC-keur +GAEA EAC-keur
Regio -R00 Internationaal (-R00)
Framegrootte FR05 Frame 05
Vermogensklasse 7K5 7,5 kW/10 pk
Identificatie subserie NONE (NONE)Normale order klant
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale vermogensklasse
Typecode deel 1 7DP-001652
Typecode deel 2 -000022306
Verkooptekst FR0500165-2H
Modelcode 01 NXP00165-A2H1SSV-
Modelcode 02 A1A2000000
Berekend nettogewicht [kg] 8.1
Berekend brutogewicht [kg] 9.1
Motorverm lage overbel [kW] 7.5
Motorverm hoge overbel [kW] 5.5
Afmetingen BxHxD [mm] 144X391X214
Continustroom (I nom) (NO)[A] 16
Continustroom (I nom) (HO)[A] 12
Productcatalogus NO_VIEW GEEN WEERGAVE
Prefix VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Voorraadcode deel 1 7DP-001652-117279
Voorraadcode 7DP-001652
controleer op volledigheid OK
Calculated Net Weight 8.1
#D/C
Help Counter 1
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Recommended Plant ERR01

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality