7DP-010062-000031745

136G0422

NXP01006-A2T1BSV-

NXP01006-A2T1BSV-A1AFA700CP+QGLM
Vacon NXP - Productreeks
525-690 VAC (640-1100 VDC), 100 A,IP21/NEMA1
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geïntegreerde remchopper
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: A7-kaart in slot C
D Slot: Geen kaart
E Slot: CP,PROFINET
Manual: Engels
Frame 08
B Slot: AF,STO, ATEX termistor
ATEX: II (2) GD
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: NXP01006-A2T1BSV-A1AFA700CP+QGLM

Productdata

Bruto gewicht 59 kg
Netto gewicht 58 kg
Volume 0 l
EAN 5710108568665

VACON NX_

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep NXP NXP - Productreeks
Aangepaste freq.reg +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mechanische modificatie S Std luchtgekoelde freq.reg
Netspanning 6- 525-690 VAC (640-1100 VDC)
Stroom 0100 100 A
Bedieningspaneel A Alfanumeriek display
Behuizing 2 IP21/NEMA1
EMC-emissieniveaus T IEC 61800-3 voor IT-net
Remchopper 1 Geïntegreerde remchopper
Elektrische modificatie B DC-aansluiting
Kaartmodificaties V- Dir.aansl. met gelakte kaarten
Verzendverpakking +GSCB Doos als verzendverpakking
+W garantieperiode +WT01 Garantie 12/18 maanden (+WT01)
Wartelplaatoptie +QGLM Metr. doorvoerplaat
Optie slot A A1 A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Optie slot B AF AF,STO, ATEX termistor
Optie slot C A7 A7-kaart in slot C
Optie slot D 00 Geen kaart
Optie slot E CP CP,PROFINET
Firmwaretaalpakket +FL22 UK,FR,IT,ES,PT;WestEur
Documentatieniveau +DQCK Beknopte handleiding
Documentatietaal voorkeur +DLUK Engels
Systeemfirmware +FNP02 Systeemsoftware NXP
Softwarelicentie NONE Geen softwarelicentie
Applicatie +A000 Geen speciale applicatie
Parameterset NONE geen
Motorparameter standaard +LS50 Standaard motorfreq. 50Hz
Labelingopties +LPC1 geen extra labels
Speciale BoM-structuur +SPC0 Standaard BoM-configuratie
CE-markering +GACE CE-markering
UL-goedkeuring +GAUL UL-keur
RCM-keur +GACT RCM-keur N16307
Scheepvaartgoedkeuring NONE Geen scheepvaartkeur
KC-keur +GAKC Koreaanse keur
Oekraïense keur +GAUA Oekraïense keur
EAC-keur +GAEA EAC-keur
Regio -R00 Internationaal (-R00)
Framegrootte FR08 Frame 08
Vermogensklasse 90K 90 kW/125 pk
Identificatie subserie NONE (NONE)Normale order klant
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale vermogensklasse
Typecode deel 1 7DP-010062
Typecode deel 2 -000031745
Verkooptekst FR0801006-2T
Modelcode 01 NXP01006-A2T1BSV-
Modelcode02 A1AFA700CP+QGLM
Berekend nettogewicht [kg] 58
Berekend brutogewicht [kg] 59
Motorverm lage overbel [kW] 90
Motorverm hoge overbel [kW] 75
Afmetingen BxHxD [mm] 288X758X344
Continue stroom (NO) [A] 100
Continue stroom (HO) [A] 80
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Productcatalogus NO_VIEW GEEN WEERGAVE
Prefix VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Voorraadcode deel 1 7DP-010062-116YQA
Voorraadcode 7DP-010062
controleer op volledigheid OK
Salescode part 2 A1AFA700CP+QGLM
Calculated Net Weight 58
Help Counter 1
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Recommended Plant ERR01

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality