134L0573
Frequentieomvormers
LD-302P5K5TAE20H1BGXXXXS018XAXBXC4X16DX
Lift Drive LD-302
(P5K5) 5,5 KW / 7,5 HP, Driefase
380 - 400 VAC, IP20 / Chassis
RFI klasse A1/B (C1)
Remchopper
Grafisch lokaal bed.paneel
Geen gecoate printkaart, Geen netvoedingsoptie
Lift Drive
Frame grootte: A3
Geen C1-optie, Geen D-optie
Geen A-optie, Geen B-optie
Andere opties volgens modelcode
De VLT® AutomationDrive is gebaseerd op een 'single drive' concept dat geschikt is voor de regeling van alle processen, variërend van standaardtoepassingen tot servo-achtige toepassingen voor elke machine of productielijn.