LD-302P18KTAE55H3BGCXXXS018XAXBXC4X16DX

134H6421

Frequentieomvormers
LD-302P18KTAE55H3BGCXXXS018XAXBXC4X16DX
Lift Drive LD-302
(P18K) 18,5 KW / 25 HP, Driefase
380 - 400 VAC, IP55 / Type 12
RFI klasseA1/B (kabelleng)(C1)
Remchopper
Grafisch lokaal bed.paneel
Gecoate printkaart, Geen netvoedingsoptie
Lift Drive
Frame grootte: B2
Geen C1-optie, Geen D-optie
Geen A-optie, Geen B-optie

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: LD-302P18KTAE55H3BGCXXXS018XAXBXC4X16DX

Productdata

Bruto gewicht 31.29 kg
Netto gewicht 30.34 kg
Volume 144.67 l
EAN 5710107715473

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep LD- Lift Drive LD-
Serie 302 302
Nominaal vermogen P18K (P18K) 18,5 KW / 25 HP
Fase T Driefase
Netspanning A 380 - 400 VAC
Behuizing E55 IP55 / Type 12
RFI-filter H3 RFI klasseA1/B (kabelleng)(C1)
Rem - Veilige stop B Remchopper
LCP G Grafisch lokaal bed.paneel
Coating printkaart C Gecoate printkaart
Netvoedingsoptie X Geen netvoedingsoptie
Aanpassing A X Standaard kabelinvoer
Aanpassing B X Geen aanpassing
Softwareversie S018 Lift Drive
Softwaretaalpakket X Standaard taalpakket
A-optie AX Geen A-optie
B-optie BX Geen B-optie
C0-optie MCO C4 MCO-305 (SyncPos)
C1-optie X Geen C1-optie
Software voor C-optie 16 MCO-361 Lift Controller
D-optie DX Geen D-optie
Framegrootte B2 B2
Typecode deel 1 LD-302P18KTAE55H3BGC
Typecode deel 2 XXXS018XAXBXC4X16DX
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
Vermogen 160% (HO) [kW] 18.5
Hoogte (mm) 664,0
Breedte zonder C optie (mm) 243,0
Diepte (mm) 261,0
Diepte met AB optie (mm) 261,0
kVA 24.2
Continustroom (I nom) (HO)[A] 35
Intermitt stroom (HO) [A] 56
Berekend brutogewicht [kg] 31.29
Berekend nettogewicht [kg] 30.34
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Modelcode 01 LD-302P18KTAE55H3BGC
Modelcode 02 XXXS018XAXBXC4X16DX
Recommended Plant ERR01

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality