FC-103P37KT4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134F7632

Frequentieomvormers
FC-103P37KT4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
37 KW / 50 HP, Driefase
380 - 480 VAC, IP20 / Chassis
RFI-filter klasse A1/B
Geen remchopper
Grafisch lokaal bed.paneel
Geen gecoate printkaart, Geen netvoedingsoptie
Nieuwste versie std SW
Geen A-optie, Geen B-optie
Geen C1-optie, Geen D-optie
Frame grootte: B4
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: FC-103P37KT4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Productdata

Bruto gewicht 23.17 kg
Netto gewicht 22.1 kg
Volume 144.67 l
EAN 5710107478910

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep FC- VLT® Refrigeration Drive
Serie 103 VLT Refrigeration Drive
Nominaal vermogen P37K 37 KW / 50 HP
Fase T Driefase
Netspanning 4 380 - 480 VAC
Behuizing E20 IP20 / Chassis
RFI-filter H1 RFI-filter klasse A1/B
Rem - Veilige stop X Geen remchopper
LCP G Grafisch lokaal bed.paneel
Coating printkaart X Geen gecoate printkaart
Netvoedingsoptie X Geen netvoedingsoptie
Aanpassing A X Standaard kabelinvoer
Aanpassing B X Geen aanpassing
Softwareversie SXXX Nieuwste versie std SW
Softwaretaalpakket X Standaard taalpakket
A-optie AX Geen A-optie
B-optie BX Geen B-optie
C0-optie MCO CX Geen C0-optie
C1-optie X Geen C1-optie
Software voor C-optie XX Geen softwareoptie
D-optie DX Geen D-optie
Framegrootte B4 B4
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
Typecode deel 1 FC-103P37KT4E20H1XGX
Typecode deel 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Vermogen 110% (NO) [kW] 37
Hoogte (mm) 520,0
Breedte zonder C optie (mm) 230,0
Diepte (mm) 242,0
Diepte met AB optie (mm) 242,0
kVA 50.6
Max. vermogensverlies NO [W] 739
Max. vermogensverlies NO [W] 739
Continustroom (I nom) (NO)[A] 73
Intermitt stroom (NO) [A] 80.3
Continustroom (I nom) (NO)[A] 65
Intermitt stroom (NO) [A] 71.5
Berekend brutogewicht [kg] 22.8
Berekend nettogewicht [kg] 22.5
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Modelcode 01 FC-103P37KT4E20H1XGX
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality