FC-103P15KT4E20H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134F7594

Frequentieomvormers
FC-103P15KT4E20H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
15 KW / 20 HP, Driefase
380 - 480 VAC, IP20 / Chassis
RFI-filter klasse A1/B
Veilige stop
Grafisch lokaal bed.paneel
Geen gecoate printkaart, Geen netvoedingsoptie
Nieuwste versie std SW
Geen A-optie, Geen B-optie
Geen C1-optie, Geen D-optie
Frame grootte: B3
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: FC-103P15KT4E20H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Productdata

Bruto gewicht 12.14 kg
Netto gewicht 11.17 kg
Volume 57.75 l
EAN 5710107478569

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep FC- VLT® Refrigeration Drive
Serie 103 VLT Refrigeration Drive
Nominaal vermogen P15K 15 KW / 20 HP
Fase T Driefase
Netspanning 4 380 - 480 VAC
Behuizing E20 IP20 / Chassis
RFI-filter H1 RFI-filter klasse A1/B
Rem - Veilige stop T Veilige stop
LCP G Grafisch lokaal bed.paneel
Coating printkaart X Geen gecoate printkaart
Netvoedingsoptie X Geen netvoedingsoptie
Aanpassing A X Standaard kabelinvoer
Aanpassing B X Geen aanpassing
Softwareversie SXXX Nieuwste versie std SW
Softwaretaalpakket X Standaard taalpakket
A-optie AX Geen A-optie
B-optie BX Geen B-optie
C0-optie MCO CX Geen C0-optie
C1-optie X Geen C1-optie
Software voor C-optie XX Geen softwareoptie
D-optie DX Geen D-optie
Framegrootte B3 B3
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
Typecode deel 1 FC-103P15KT4E20H1TGX
Typecode deel 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Vermogen 110% (NO) [kW] 15
Hoogte [mm] 399,0
Breedte zonder C-optie [mm] 165,0
Breedte met twee C-opties [mm] 225,0
Diepte [mm] 249,0
Diepte met optie A/B [mm] 262,0
kVA 22.2
Max. vermogensverlies NO [W] 392
Max. vermogensverlies NO [W] 392
Continue stroom (NO) [A] 32
Intermitt stroom (NO) [A] 35.2
Continue stroom (NO) [A] 27
Intermitt stroom (NO) [A] 29.7
Berekend brutogewicht [kg] 12.3
Berekend nettogewicht [kg] 12
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Modelcode 01 FC-103P15KT4E20H1TGX
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality