7DP-000452-000092455

132X8724

NXP00045-A2H1SSV-A1A3A500E3+QGLM+DLNL
Vacon NXP - Productreeks
380-500 VAC, 4 A,IP21/NEMA1
Alfanumeriek display
IEC 61800-3
Geïntegreerde remchopper
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: A5,3DI(Enc.10-24V),15/24Vout
D Slot: Geen kaart
E Slot: E3,PROFIBUS DP
Manual: Nederlands
Frame 04
B Slot: A3,1RO(NO/NC),1RO(NC), term.

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: NXP00045-A2H1SSV-A1A3A500E3+QGLM+DLNL

Productdata

Bruto gewicht 6 kg
Netto gewicht 5 kg
Volume 0 l
EAN 5715253237862

VACON NX_

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep NXP NXP - Productreeks
Aangepaste freq.reg +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mechanische modificatie S Std luchtgekoelde freq.reg
Netspanning 5- 380-500 VAC
Stroom 0004 4 A
Bedieningspaneel A Alfanumeriek display
Behuizing 2 IP21/NEMA1
EMC-emissieniveaus H IEC 61800-3
Remchopper 1 Geïntegreerde remchopper
Elektrische modificatie S Std 6-puls met smoorspoel
Kaartmodificaties V- Dir.aansl. met gelakte kaarten
Verzendverpakking +GSCB Doos als verzendverpakking
+W garantieperiode +WT01 Garantie 12/18 maanden (+WT01)
Wartelplaatoptie +QGLM Metr. doorvoerplaat
Optie slot A A1 A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Optie slot B A3 A3,1RO(NO/NC),1RO(NC), term.
Optie slot C A5 A5,3DI(Enc.10-24V),15/24Vout
Optie slot D 00 Geen kaart
Optie slot E E3 E3,PROFIBUS DP
Firmwaretaalpakket +FL22 UK,FR,IT,ES,PT;WestEur
Documentatieniveau +DQCK Beknopte handleiding
Documentatietaal voorkeur +DLNL Nederlands
Systeemfirmware +FNP02 Systeemsoftware NXP
Softwarelicentie NONE Geen softwarelicentie
Applicatie +A000 Geen speciale applicatie
Parameterset NONE geen
Motorparameter standaard +LS50 Standaard motorfreq. 50Hz
Labelingopties +LPC1 geen extra labels
Speciale BoM-structuur +SPC0 Standaard BoM-configuratie
CE-markering +GACE CE-markering
UL-goedkeuring +GAUL UL-keur
RCM-keur +GACT
Scheepvaartgoedkeuring NONE Geen scheepvaartkeur
KC-keur +GAKC Koreaanse keur
Oekraïense keur +GAUA Oekraïense keur
EAC-keur +GAEA EAC-keur
Regio -R00 Internationaal (-R00)
Framegrootte FR04 Frame 04
Identificatie subserie NONE (NONE)Normale order klant
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale vermogensklasse
Typecode deel 1 7DP-000452
Typecode deel 2 -000092455
Verkooptekst FR0400045-2H
Modelcode 01 NXP00045-A2H1SSV-
Modelcode02 A1A3A500E3+QGLM
Modelcode05 +DLNL
Berekend nettogewicht [kg] 5
Berekend brutogewicht [kg] 6
Motorverm lage overbel [kW] 1,5
Motorverm hoge overbel [kW] 1,1
Afmetingen BxHxD [mm] 128X327X190
Continue stroom (NO) [A] 4,3
Continue stroom (HO) [A] 3,3
Productcatalogus NO_VIEW GEEN WEERGAVE
Prefix VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Voorraadcode 7DP-000452
controleer op volledigheid OK
Salescode part 2 A1A3A500E3+QGLM
Help Counter 1
Installatie van orderregel D801