FC-103P45KT4E21H2TGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

132X5953

Frequentieomvormers
FC-103P45KT4E21H2TGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
45 KW / 60 HP, Driefase
380 - 480 VAC, IP21 / Type 1
RFI-filter klasse A2
Veilige stop
Grafisch lokaal bed.paneel
Geen gecoate printkaart, Netschakelaar
Nieuwste versie std SW
Geen A-optie, Geen B-optie
Geen C1-optie, Geen D-optie
Frame grootte: C1
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: FC-103P45KT4E21H2TGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Productdata

Bruto gewicht 41.3 kg
Netto gewicht 41 kg
Volume 228.095 l
EAN 5715253209593

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep FC- VLT® Refrigeration Drive
Serie 103 VLT Refrigeration Drive
Nominaal vermogen P45K 45 KW / 60 HP
Fase T Driefase
Netspanning 4 380 - 480 VAC
Behuizing E21 IP21 / Type 1
RFI-filter H2 RFI-filter klasse A2
Rem - Veilige stop T Veilige stop
LCP G Grafisch lokaal bed.paneel
Coating printkaart X Geen gecoate printkaart
Netvoedingsoptie 1 Netschakelaar
Aanpassing A X Standaard kabelinvoer
Aanpassing B X Geen aanpassing
Softwareversie SXXX Nieuwste versie std SW
Softwaretaalpakket X Standaard taalpakket
A-optie AX Geen A-optie
B-optie BX Geen B-optie
C0-optie MCO CX Geen C0-optie
C1-optie X Geen C1-optie
Software voor C-optie XX Geen softwareoptie
D-optie DX Geen D-optie
Framegrootte C1 C1
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
Typecode deel 1 FC-103P45KT4E21H2TGX
Typecode deel 2 1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Vermogen 110% (NO) [kW] 45
Hoogte (mm) 680,0
Breedte zonder C optie (mm) 308,0
Diepte (mm) 310,0
Diepte met AB optie (mm) 310,0
kVA 62.4
Max. vermogensverlies NO [W] 843
Max. vermogensverlies NO [W] 843
Continustroom (I nom) (NO)[A] 90
Intermitt stroom (NO) [A] 99
Continustroom (I nom) (NO)[A] 80
Intermitt stroom (NO) [A] 88
Berekend brutogewicht [kg] 41.3
Berekend nettogewicht [kg] 41
Installatie van orderregel B901
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Modelcode 01 FC-103P45KT4E21H2TGX
Modelcode02 1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality