7DP-026122-000061078

132L6239

NXP02612-A2T1BSG-A1A2A400E9+QGLM
Vacon NXP - Productreeks
230 VAC, 261 A,IP21/NEMA1
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geïntegreerde remchopper
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: A4,3DI (Enc.RS422), +5V/+15V
D Slot: Geen kaart
E Slot: E9,OPT-E9-V: 2-poort ethernet
Manual: Engels
Frame 09
B Slot: A2,2RO(NO/NC)

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: NXP02612-A2T1BSG-A1A2A400E9+QGLM

Productdata

Bruto gewicht 147 kg
Netto gewicht 146 kg
Volume 0 l
EAN 5714853457762

VACON NX_

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep NXP NXP - Productreeks
Aangepaste freq.reg +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mechanische modificatie S Std luchtgekoelde freq.reg
Netspanning 2- 230 VAC
Stroom 0261 261 A
Bedieningspaneel A Alfanumeriek display
Behuizing 2 IP21/NEMA1
EMC-emissieniveaus T IEC 61800-3 voor IT-net
Remchopper 1 Geïntegreerde remchopper
Elektrische modificatie B DC-aansluiting
Kaartmodificaties G- Optisch aansl. + gelakte PCB
Verzendverpakking +GSCB Doos als verzendverpakking
+W garantieperiode +WT01 Garantie 12/18 maanden (+WT01)
Wartelplaatoptie +QGLM Metr. doorvoerplaat
Optie slot A A1 A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Optie slot B A2 A2,2RO(NO/NC)
Optie slot C A4 A4,3DI (Enc.RS422), +5V/+15V
Optie slot D 00 Geen kaart
Optie slot E E9 E9,OPT-E9-V: 2-poort ethernet
Firmwaretaalpakket +FL22 UK,FR,IT,ES,PT;WestEur
Documentatieniveau +DQCK Beknopte handleiding
Documentatietaal voorkeur +DLUK Engels
Systeemfirmware +FNP02 Systeemsoftware NXP
Softwarelicentie NONE Geen softwarelicentie
Applicatie +A000 Geen speciale applicatie
Parameterset NONE geen
Motorparameter standaard +LS50 Standaard motorfreq. 50Hz
Labelingopties +LPC1 geen extra labels
Speciale BoM-structuur +SPC0 Standaard BoM-configuratie
CE-markering +GACE CE-markering
UL-goedkeuring +GAUL UL-keur
RCM-keur +GACT
Scheepvaartgoedkeuring NONE Geen scheepvaartkeur
KC-keur +GAKC Koreaanse keur
Oekraïense keur +GAUA Oekraïense keur
EAC-keur +GAEA EAC-keur
Regio -R00 Internationaal (-R00)
Framegrootte FR09 Frame 09
Identificatie subserie NONE (NONE)Normale order klant
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale vermogensklasse
Typecode deel 1 7DP-026122
Typecode deel 2 -000061078
Verkooptekst FR0902612-2T
Modelcode 01 NXP02612-A2T1BSG-
Modelcode02 A1A2A400E9+QGLM
Berekend nettogewicht [kg] 146
Berekend brutogewicht [kg] 147
Motorverm lage overbel [kW] 75
Motorverm hoge overbel [kW] 55
Afmetingen BxHxD [mm] 480X1150X362
Continue stroom (NO) [A] 261
Continue stroom (HO) [A] 205
Productcatalogus NO_VIEW GEEN WEERGAVE
Prefix VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Voorraadcode 7DP-026122
controleer op volledigheid OK
Salescode part 2 A1A2A400E9+QGLM
Help Counter 1
Installatie van orderregel D801