132L4342
Frequentieomvormers
FC-103P1K5T4Y55H1XGX1XXSXXXXAZBXCXXXXD1
VLT® Refrigeration Drive FC-103
1,5 KW / 2,0 HP, Driefase
380 - 480 VAC, IP55/TYPE 12 + achterpl
RFI-filter klasse A1/B
Geen remchopper
Grafisch lokaal bed.paneel
Geen gecoate printkaart, Netschakelaar
Nieuwste versie std SW
AK-LonWorks MCA 107, Geen B-optie
Geen C1-optie, FC_D_OPTION_103_D1
Frame grootte: A4
Andere opties volgens modelcode
Ongeacht of u de VLT® Refrigeration Drive FC 103 wilt gebruiken voor compressoren, pompen of ventilatoren, hij biedt u de mogelijkheid om energie te besparen en de levensduur van de componenten te verlengen.