7DP-016855-000056574

132L3334

NXP01685-A5T0SSV-A1AFB50000+QGLM+DPAP+DLFR
Vacon NXP - Productreeks
380-500 VAC, 168 A,IP54/NEMA12
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geen rem
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: B5,3RO(NO)
D Slot: Geen kaart
E Slot: Geen kaart
Manual: Frans
Frame 08
B Slot: AF,STO, ATEX termistor
ATEX: II (2) GD
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: NXP01685-A5T0SSV-A1AFB50000+QGLM+DPAP+DLFR

Productdata

Bruto gewicht 59 kg
Netto gewicht 58 kg
Volume 0 l
EAN 5714853427444

VACON NX_

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep NXP NXP - Productreeks
Aangepaste freq.reg +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mechanische modificatie S Std luchtgekoelde freq.reg
Netspanning 5- 380-500 VAC
Stroom 0168 168 A
Bedieningspaneel A Alfanumeriek display
Behuizing 5 IP54/NEMA12
EMC-emissieniveaus T IEC 61800-3 voor IT-net
Remchopper 0 Geen rem
Elektrische modificatie S Std 6-puls met smoorspoel
Kaartmodificaties V- Dir.aansl. met gelakte kaarten
Verzendverpakking +GSCB Doos als verzendverpakking
+W garantieperiode +WT01 Garantie 12/18 maanden (+WT01)
Wartelplaatoptie +QGLM Metr. doorvoerplaat
Optie slot A A1 A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Optie slot B AF AF,STO, ATEX termistor
Optie slot C B5 B5,3RO(NO)
Optie slot D 00 Geen kaart
Optie slot E 00 Geen kaart
Firmwaretaalpakket +FL22 UK,FR,IT,ES,PT;WestEur
Documentatieniveau +DPAP Papieren handleidingen
Documentatietaal voorkeur +DLFR Frans
Systeemfirmware +FNP02 Systeemsoftware NXP
Softwarelicentie NONE Geen softwarelicentie
Applicatie +A000 Geen speciale applicatie
Parameterset NONE geen
Motorparameter standaard +LS50 Standaard motorfreq. 50Hz
Labelingopties +LPC1 geen extra labels
Speciale BoM-structuur +SPC0 Standaard BoM-configuratie
CE-markering +GACE CE-markering
UL-goedkeuring +GAUL UL-keur
RCM-keur +GACT
Scheepvaartgoedkeuring NONE Geen scheepvaartkeur
KC-keur +GAKC Koreaanse keur
Oekraïense keur +GAUA Oekraïense keur
EAC-keur +GAEA EAC-keur
Regio -R00 Internationaal (-R00)
Framegrootte FR08 Frame 08
Identificatie subserie NONE (NONE)Normale order klant
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale vermogensklasse
Typecode deel 1 7DP-016855
Typecode deel 2 -000056574
Verkooptekst FR0801685-5T
Modelcode 01 NXP01685-A5T0SSV-
Modelcode02 A1AFB50000+QGLM
Modelcode05 +DPAP+DLFR
Berekend nettogewicht [kg] 58
Berekend brutogewicht [kg] 59
Motorverm lage overbel [kW] 90
Motorverm hoge overbel [kW] 75
Afmetingen BxHxD [mm] 288X758X344
Continue stroom (NO) [A] 170
Continue stroom (HO) [A] 140
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Productcatalogus NO_VIEW GEEN WEERGAVE
Prefix VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Voorraadcode 7DP-016855
controleer op volledigheid OK
Salescode part 2 A1AFB50000+QGLM
Help Counter 1
Installatie van orderregel D801