132L1984
Frequentieomvormers
FC-280P4K0T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
VLT® Midi Drive FC-280
4,0 kW / 5,0 HP, Driefase 380-480 VAC
IP20 / Chassis, EMC cat C1 (200V) / C2 (400V)
Remchopper, Geen display
Gecoate printkaart, Geen netvoedingsopties
Geïntegreerd PROFINET
Frame grootte: K2
Andere opties volgens modelcode
Voor een nauwkeurige en efficiënte motorregeling voor machinebouwers inde levensmiddelen- en drankenindustrie, goederentransportsector en deverwerkende industrie is de VLT® Midi Drive ideaal. Hij is sterk op hetgebied van regelprestaties, functionele veiligheid en flexibeleveldbuscommunicatie. De VLT® Midi Drive is ontworpen voorcompatibiliteit met de VLT® 2800. De afmetingen, connectors,kabellengtes en setupsoftware maken het eenvoudig om hem in te bouwen ineen bestaand frequentieregelaarpaneel.
Opmerking: De FC 280 is niet uitgerust met een LCP-display ofgeheugenmodule. Bestel het LCP, de geheugenmodule en demontageadapterplaten voor de VLT 2800 afzonderlijk als accessoires.