FC-280P3K0T4E20H1BXCXXXSFS1XAL

132L1983

Frequentieomvormers
FC-280P3K0T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
VLT® Midi Drive FC-280
3,0 kW / 4,0 HP, Driefase 380-480 VAC
IP20 / Chassis, EMC cat C1 (200V) / C2 (400V)
Remchopper, Geen display
Gecoate printkaart, Geen netvoedingsopties
Geïntegreerd PROFINET
Frame grootte: K2
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: FC-280P3K0T4E20H1BXCXXXSFS1XAL

Productdata

Bruto gewicht 3.9 Kilogram
Netto gewicht 3.6 Kilogram
Volume 16.53 Liter
EAN 5714853413317

 

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep FC- VLT® Midi Drive FC-
Serie 280 280
Vermogensklasse P3K0 3,0 kW / 4,0 HP
Spanning T4 Driefase 380-480 VAC
Behuizing E20 IP20 / Chassis
RFI-filter H1 EMC cat C1 (200V) / C2 (400V)
Rem & stop B Remchopper
Display X Geen display
Coating C Gecoate printkaart
Netvoedingsoptie X Geen netvoedingsopties
Aanpassing A X Geen aanpassing
Aanpassing B X Geen aanpassing
Speciale versie SFS1 Func veiligh veldbuscom
Softwaretaalpakket X Standaard taalpakket
Stuurkaart AL Geïntegreerd PROFINET
Framegrootte K2 K2
Typecode deel 1 FC-280P3K0T4E20H1BXC
Typecode deel 2 XXXSFS1XAL
Product Catalog NO_VIEW Geen ontwikkeling
STAT NO 64010
Calculated Gross Weight [kg] 3.9
Calculated Package Weight 0.3
Calculated Net Weight [kg] 3.6
Intermitt stroom (HO) [A] 11.5 11.5
Intermitt stroom (HO) [A] 11.5 11.5
Continustroom (I nom) (HO)[A] 7.2 7.2
Continustroom (I nom) (HO)[A] 6.3 6.3
Max. vermogensverlies HO [W] 94.8 94.8
kVA 5.0 5.0
Vermogen 160% (HO) [kW] 3 3
Hoogte (mm) 272.5 272.5
Breedte zonder C optie (mm) 90.0 90.0
Diepte (mm) 168.0 168.0
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Modelcode 01 FC-280P3K0T4E20H1BXC
Modelcode 02 XXXSFS1XAL
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Recommended Plant ERR01 ERR01
Division 87 87
Product Group D45 D45

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality