FC-103P3K0T4Y55H1XGX1XXSXXXXAZBXCXXXXD1

132H6073

Frequentieomvormers
FC-103P3K0T4Y55H1XGX1XXSXXXXAZBXCXXXXD1
VLT® Refrigeration Drive FC-103
3,0 KW / 4,0 HP, Driefase
380 - 480 VAC, IP55/TYPE 12 + achterpl
RFI-filter klasse A1/B
Geen remchopper
Grafisch lokaal bed.paneel
Geen gecoate printkaart, Netschakelaar
Nieuwste versie std SW
AK-LonWorks MCA 107, Geen B-optie
Geen C1-optie, FC_D_OPTION_103_D1
Frame grootte: A4
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: FC-103P3K0T4Y55H1XGX1XXSXXXXAZBXCXXXXD1

Productdata

Bruto gewicht 10.3 kg
Netto gewicht 10 kg
Volume 52.36 l
EAN 5714853351602

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep FC- VLT® Refrigeration Drive
Serie 103 VLT Refrigeration Drive
Nominaal vermogen P3K0 3,0 KW / 4,0 HP
Fase T Driefase
Netspanning 4 380 - 480 VAC
Behuizing Y55 IP55/TYPE 12 + achterpl
RFI-filter H1 RFI-filter klasse A1/B
Rem - Veilige stop X Geen remchopper
LCP G Grafisch lokaal bed.paneel
Coating printkaart X Geen gecoate printkaart
Netvoedingsoptie 1 Netschakelaar
Aanpassing A X Standaard kabelinvoer
Aanpassing B X Geen aanpassing
Softwareversie SXXX Nieuwste versie std SW
Softwaretaalpakket X Standaard taalpakket
A-optie AZ AK-LonWorks MCA 107
B-optie BX Geen B-optie
C0-optie MCO CX Geen C0-optie
C1-optie X Geen C1-optie
Software voor C-optie XX Geen softwareoptie
D-optie D1 MCB-117 Real time clock option
Framegrootte A4 A4
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
Typecode deel 1 FC-103P3K0T4Y55H1XGX
Typecode deel 2 1XXSXXXXAZBXCXXXXD1
Vermogen 110% (NO) [kW] 3
Hoogte (mm) 390,0
Breedte zonder C optie (mm) 200,0
Diepte (mm) 175,0
Diepte met AB optie (mm) 175,0
kVA 4.99
Max. vermogensverlies NO [W] 116
Max. vermogensverlies NO [W] 116
Continustroom (I nom) (NO)[A] 7.2
Intermitt stroom (NO) [A] 7.92
Continustroom (I nom) (NO)[A] 6.3
Intermitt stroom (NO) [A] 6.93
Berekend brutogewicht [kg] 9.8
Berekend nettogewicht [kg] 9.5
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Modelcode 01 FC-103P3K0T4Y55H1XGX
Modelcode02 1XXSXXXXAZBXCXXXXD1

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality