132H5572
OGDSK231K131I32L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive
Standaard, max 2.3 KW (V210),
31.13, 1 1/2 Inches,Roestvrij staal,
Met CSA/UL, Verticaal, motor omhoog,Zonder Rem,
Klemmenkast
De VLT® OneGearDrive is een flexibel, energiezuinig
frequentieregelaarsysteem dat het aantal frequentieregelaaruitvoeringen
in een typische installatie voor voedingsmiddelen dranken of
materiaalverwerking aanzienlijk vermindert. Dat resulteert in
aanzienlijk lagere bedrijfskosten en enorme energiebesparingen.
Opmerking: Als er een koppelarm nodig is, kunt u die als accessoire
bestellen.