NXA03256-G0T02SG-A1A2B50000+FL26+MASG+ARFIFF03+GSNT+DLRU+GNUL+EMAR+GNKC+GNUA+GNE

132H5359

NXA03256-G0T02SG-A1A2B50000+FL26+MASG+ARFIFF03+GSNT+DLRU+GNUL+EMAR+GNKC+GNUA+GNEA+LPC2+SPXC
Vacon Active-Front-End-unit
525-690 VAC (640-1100 VDC) 325 AIP 00
Grafisch paneel
IEC 61800-3 voor IT-net
Geen remchopper ingebouwd
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: B5,3RO(NO)
D Slot: Geen kaart
E Slot: Geen kaart
Manual: Russisch
Frame 10 INU

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: NXA03256-G0T02SG-A1A2B50000+FL26+MASG+ARFIFF03+GSNT+DLRU+GNUL+EMAR+GNKC+GNUA+GNEA+LPC2+SPXC

Productdata

Bruto gewicht 101 Kilogram
Netto gewicht 100 Kilogram
EAN 5714853344055

 

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep NXA Active-Front-End-unit
Aangepaste freq.reg +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mechanische modificatie S Std luchtgekoelde freq.reg
Netspanning 6- 525-690 VAC (640-1100 VDC)
Stroom 0325 325 A
Bedieningspaneel G Grafisch paneel
Behuizing 0 IP 00
EMC-emissieniveaus T IEC 61800-3 voor IT-net
Remchopper 0 Geen remchopper ingebouwd
Elektrische modificatie 2 AFE-module, geen LCL
Kaartmodificaties G- Optisch aansl. + gelakte PCB
Verzendverpakking +GSNT Zonder verpakking
+W garantieperiode +WT01 Garantie 12/18 maanden (+WT01)
Wartelplaatoptie +QGNO Geen doorvoerplaat
Optie slot A A1 A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Optie slot B A2 A2,2RO(NO/NC)
Optie slot C B5 B5,3RO(NO)
Optie slot D 00 Geen kaart
Optie slot E 00 Geen kaart
Firmwaretaalpakket +FL26 UK,RU,CN;Overig
Documentatieniveau +DPAP Papieren handleidingen
Documentatietaal voorkeur +DLRU Russisch
Systeemfirmware +FNP02 Systeemsoftware NXP
Softwarelicentie +MASG Licentie Grid Converter
Toepassing +ARFIFF03 Netconverter NXA, NXI, NXP
Parameterset NONE geen
Motorparameter standaard +LS50 Standaard motorfreq. 50Hz
Labelingopties +LPC2 Twee sets productlabels
Speciale BoM-structuur +SPC0 Standaard BoM-configuratie
CE-markering +GACE CE-markering
UL-goedkeuring +GNUL Geen UL-keur
RCM-keur +GACT RCM-keur N16307
Scheepvaartgoedkeuring +EMAR Maritieme keur
KC-keur +GNKC Geen Koreaanse keur
Oekraïense keur +GNUA Geen Oekraïense keur
EAC-keur +GNEA Geen EAC-keur
Regio -R00 Internationaal (-R00)
Framegrootte FI10 Frame 10 INU
Identificatie subserie +SPXC (+SPXC)VEOsubconfAlleenSummium
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale vermogensklasse
Typecode deel 1 7DA-032560
Typecode deel 2 -000037822
Verkooptekst FI1003256-0T FI1003256-0T
Modelcode 01 NXA03256-G0T02SG-
Modelcode 02 A1A2B50000
Modelcode 03 +FL26+MASG
Modelcode04 +ARFIFF03+GSNT
Modelcode05 +DLRU+GNUL+EMAR
Modelcode06 +GNKC+GNUA+GNEA+LPC2+SPXC
Calculated Net Weight [kg] 97
Calculated Gross Weight [kg] 98
Motorverm lage overbel [kW] 377 377
Motorverm hoge overbel [kW] - -
Afmetingen BxHxD [mm] 239X1030X552 239X1030X552
Continustroom (I nom) (NO)[A] 325 325
Continustroom (I nom) (HO)[A] 261 261
Productcatalogus NO_VIEW GEEN WEERGAVE
Prefix VXSNXLM 7 7
Platform VXSNXLM D D
Voorraadcode 7DA-032560 7DA-032560
controleer op volledigheid OK OK
Help Counter 1
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Recommended Plant ERR01 ERR01

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality