OGDSK205K921I12L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX

132H5028

OGDSK205K921I12L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive
Standaard, max 2.3 KW (V210),
5.92, 1 1/4 Inches,Roestvrij staal,
Met CSA/UL, Verticaal, motor omhoog,Zonder Rem,
Klemmenkast

Modelcode: OGDSK205K921I12L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX

Productdata

Bruto gewicht 26 Kilogram
Netto gewicht 25 Kilogram
Volume 0.546 Hectoliter
EAN 5714853340491

 

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Product Groep OGD VLT® OneGearDrive
Product Variant S Standaard
Type reductor K Reductor met konisch tandw
Grootte 2 V210
Overbrengingsverhouding 05K92 5.92
Soort uitgaande as 1 Holle as
Diameter uitgaande as I1 1 1/4 Inches
Materiaal uitgaande as 2 Roestvrij staal
Motorgrootte L06 max 2.3 KW (V210)
Reserved RX RX (RX) Gereserveerd
Motoraansluitning TB Klemmenkast
Connector positie 1 Boven
Inbouwpositie P3 Verticaal, motor omhoog
Oppervlakte coating S Standaard
RAL kleur-code 9010 Standaard wit
Smeermiddel H1 Olie tbv voedingsindustrie
Rem BXXX Zonder Rem
CSA / UL 1 Met CSA/UL
Gereserveerd A X Gereserveerd A
Gereserveerd B X Gereserveerd B
Gereserveerd C X Gereserveerd C
Typecode deel 1 OGDSK205K921I12L06RXTB1P3
Typecode deel 2 S9010H1BXXX1XXX
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
Modelcode 01 OGDSK205K921I12L06RXTB1P3
Modelcode 02 S9010H1BXXX1XXX
Calculated Gross Weight [kg] 26
Calculated Package Weight 1
Calculated Net Weight [kg] 25
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Recommended Plant ERR01 ERR01

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality