OGDSK214K131I11L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX

132H2061

OGDSK214K131I11L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive
Standaard, max 2.3 KW (V210),
14.13, 1 1/4 Inches,Standaard staal,
Met CSA/UL, Horizontaal, aansl. onder,Zonder Rem,
Klemmenkast

Modelcode: OGDSK214K131I11L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX

Productdata

Bruto gewicht 25 Kilogram
Netto gewicht 24 Kilogram
Volume 0.546 Hectoliter
EAN 5714853308033

 

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Product Groep OGD VLT® OneGearDrive
Product Variant S Standaard
Type reductor K Reductor met konisch tandw
Grootte 2 V210
Overbrengingsverhouding 14K13 14.13
Soort uitgaande as 1 Holle as
Diameter uitgaande as I1 1 1/4 Inches
Materiaal uitgaande as 1 Standaard staal
Motorgrootte L06 max 2.3 KW (V210)
Reserved RX RX (RX) Gereserveerd
Motoraansluitning TB Klemmenkast
Connector positie 1 Boven
Inbouwpositie P2 Horizontaal, aansl. onder
Oppervlakte coating S Standaard
RAL kleur-code 9010 Standaard wit
Smeermiddel H1 Olie tbv voedingsindustrie
Rem BXXX Zonder Rem
CSA / UL 1 Met CSA/UL
Gereserveerd A X Gereserveerd A
Gereserveerd B X Gereserveerd B
Gereserveerd C X Gereserveerd C
Typecode deel 1 OGDSK214K131I11L06RXTB1P2
Typecode deel 2 S9010H1BXXX1XXX
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
Modelcode 01 OGDSK214K131I11L06RXTB1P2
Modelcode 02 S9010H1BXXX1XXX
Calculated Gross Weight [kg] 25
Calculated Package Weight 1
Calculated Net Weight [kg] 24
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Recommended Plant ERR01 ERR01

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality