VACON0100-3L-0038-4-X+FL03+EMAR+HMGR+SDB1+QDSS

132H1825

VACON0100-3L-0038-4-X+FL03+EMAR+HMGR+SDB1+QDSS
VACON® 100X
38 AMP 380-480 VAC
(+DBIN) Brake Chopper 50 Hz
C2 comm. & industr. omgeving
Modbus, BACnet, N2 (+FBM2) Grafisch bedieningspaneel
D-sleuf: 6DI/DO (progr.baar,DI of DO)
E-sleuf: Geen optie
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: VACON0100-3L-0038-4-X+FL03+EMAR+HMGR+SDB1+QDSS

Productdata

Bruto gewicht 33.85 Kilogram
Netto gewicht 31.5 Kilogram
Volume 1.016 Hectoliter
EAN 5714853305513

 

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep VACON VACON
Productserie 0100 VACON 100
Type ingang -3L -3L
Stroom -0038 38 A
BESCHRIJVING STROOM 38 AMP 38 AMP
Netspanning -4 380-480 VAC
Segment -X Vacon 100X
Regionaal -R00 Internationaal
Klantspecifiek +BM1X Vacon0100 product
Aansluitkast +TBOX Basisaansluitkast
Rem +DBIN (+DBIN) Brake Chopper
Frequentie +LS50 50 Hz
Meeteenheid op display +LSSI Metrische meeteenheden
Documentatieniveau +DQCK Beknopte handleiding
Firmwaretaalpakket +FL03 UK, ES, FR, IT, NL, PT
Systeemfirmware +F0072 GP systeemsoftware
EMC-niveaus +EMC2 C2 comm. & industr. omgeving
Scheepvaartgoedkeuring +EMAR Scheepvaartgoedkeuring
Applicatie +A0000 Geen speciale applicatie
Interne veldbusselectie +FBM2 Modbus, BACnet, N2 (+FBM2)
Bedieningspaneel +HMGR Grafisch bedieningspaneel
Batterij realtimeklok +SRNO Geen batterij voor RTC-klok
D-sleuf optiekaart +SDB1 6DI/DO (progr.baar,DI of DO)
E-sleuf optiekaart +SE00 Geen optie
Extra apparatuur A +QDSS Alleen hoofdschakelaar
Extra apparatuur B +Q000 Geen extra app. B
Extra apparatuur C +Q000 Geen extra apparatuur C
Verzendverpakking +GSCB Standaard verpakkingsmateriaal
UL-goedkeuring +GAUL UL-goedkeuring
CE-markering +GACE CE-markering
C-Tick-goedkeuring +GACT C-Tick-goedkeuring
KC-goedkeuring +GAKC KC-goedkeuring
Framegrootte MM6 MM 06
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Modelcode 01 VACON0100-3L-0038-4-X
Modelcode 03 +FL03
Modelcode04 +EMAR+HMGR
Modelcode05 +SDB1+QDSS
Typecode deel 1 VA100X-3L-0038-4-X+BM1X
Typecode deel 2 -000003494
Productweergave (standaard) Global (Standard)
HELP CHAR 87E2686906986
Product Hierarchy 87E2686906986
Calculated Net Weight [kg] 31.5
Calculated Gross Weight [kg] 33.85
Afmetingen BxHxD [mm] 350X500X236 350X500X236
Installatie van orderregel C503 C503
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
ECCN US 3A999.a 3A999.a
ECCN EU Y901 Y901
Help Counter 1
Material Net Weight 31.5

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality