NXA04605-A0T02SG-A1A3D700E9+FL23+MASG+ARFIFF03+GSNT+GABV+SPXV

132H1701

NXA04605-A0T02SG-A1A3D700E9+FL23+MASG+ARFIFF03+GSNT+GABV+SPXV
Vacon Active-Front-End-unit
380-500 VAC 460 AIP 00
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geen remchopper ingebouwd
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A3,1RO(NO/NC),1RO(NC), term.
C Slot: D7,Netspanningsmeetingkaart
D Slot: Geen kaart
E Slot: E9,OPT-E9-V: 2-poort ethernet
Manual: Engels
Frame 10 INU

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: NXA04605-A0T02SG-A1A3D700E9+FL23+MASG+ARFIFF03+GSNT+GABV+SPXV

Productdata

Bruto gewicht 101 Kilogram
Netto gewicht 100 Kilogram
EAN 5714853304158

 

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep NXA Active-Front-End-unit
Aangepaste freq.reg +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mechanische modificatie S Std luchtgekoelde freq.reg
Netspanning 5- 380-500 VAC
Stroom 0460 460 A
Bedieningspaneel A Alfanumeriek display
Behuizing 0 IP 00
EMC-emissieniveaus T IEC 61800-3 voor IT-net
Remchopper 0 Geen remchopper ingebouwd
Elektrische modificatie 2 AFE-module, geen LCL
Kaartmodificaties G- Optisch aansl. + gelakte PCB
Verzendverpakking +GSNT Zonder verpakking
+W garantieperiode +WT01 Garantie 12/18 maanden (+WT01)
Wartelplaatoptie +QGNO Geen doorvoerplaat
Optie slot A A1 A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Optie slot B A3 A3,1RO(NO/NC),1RO(NC), term.
Optie slot C D7 D7,Netspanningsmeetingkaart
Optie slot D 00 Geen kaart
Optie slot E E9 E9,OPT-E9-V: 2-poort ethernet
Firmwaretaalpakket +FL23 UK,NL,DE,FR,IT;W-EurII
Documentatieniveau +DPAP Papieren handleidingen
Documentatietaal voorkeur +DLUK Engels
Systeemfirmware +FNP02 Systeemsoftware NXP
Softwarelicentie +MASG Licentie Grid Converter
Toepassing +ARFIFF03 Netconverter NXA, NXI, NXP
Parameterset NONE geen
Motorparameter standaard +LS50 Standaard motorfreq. 50Hz
Labelingopties +LPC1 geen extra labels
Speciale BoM-structuur +SPC0 Standaard BoM-configuratie
CE-markering +GACE CE-markering
UL-goedkeuring +GAUL UL-keur
RCM-keur +GACT RCM-keur N16307
Scheepvaartgoedkeuring +GABV Bureau Veritas
KC-keur +GAKC Koreaanse keur
Oekraïense keur +GAUA Oekraïense keur
EAC-keur +GAEA EAC-keur
Regio -R00 Internationaal (-R00)
Framegrootte FI10 Frame 10 INU
Identificatie subserie +SPXV (+SPXV)Subconfig voor VEO
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale vermogensklasse
Typecode deel 1 7DA-046050
Typecode deel 2 -000029276
Verkooptekst FI1004605-0T FI1004605-0T
Modelcode 01 NXA04605-A0T02SG-
Modelcode 02 A1A3D700E9
Modelcode 03 +FL23+MASG
Modelcode04 +ARFIFF03+GSNT
Modelcode05 +GABV
Modelcode06 +SPXV
Calculated Net Weight [kg] 97
Calculated Gross Weight [kg] 98
Motorverm lage overbel [kW] 309 309
Motorverm hoge overbel [kW] 258 258
Afmetingen BxHxD [mm] 239X1032X552 239X1032X552
Continustroom (I nom) (NO)[A] 495 495
Continustroom (I nom) (HO)[A] 307 307
Productcatalogus NO_VIEW GEEN WEERGAVE
Prefix VXSNXLM 7 7
Platform VXSNXLM D D
Voorraadcode deel 1 7DA-046050-118NWC
Voorraadcode 7DA-046050 7DA-046050
controleer op volledigheid OK OK
Calculated Net Weight 100
Help Counter 1
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Recommended Plant ERR01 ERR01

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality