132H1646
VACON0100-3L-0009-5-X
VACON® 100X
9,6 AMP 380-500 VAC
(+DBIN) Brake Chopper 50 Hz
C2 comm. & industr. omgeving
Modbus, BACnet, N2 (+FBM2) Geen bedieningspaneel
D-sleuf: Geen optie
E-sleuf: Geen optie
Andere opties volgens modelcode
VACON® 100 X
Maximale prestaties in extreme omgevingen. Deze frequentieregelaar isbestand tegen water onder hoge druk, hoge trillingsniveaus, hitte envuil. Een Gore® ventilatiemembraan, een IP 66/Type 4X outdoor-behuizingen een bedrijfstemperatuurbereik van -40 °C tot +60 °C bieden uvolledige vrijheid voor onbeperkte buitenopstelling.
Met een vermogensbereik tot 37 kW biedt deze frequentieregelaar devoordelen van gedecentraliseerde oplossingen voor zeer uiteenlopendetoepassingen.