VACON0100-3L-0008-5-X

132H1645

VACON0100-3L-0008-5-X
VACON® 100X
8 AMP 380-500 VAC
(+DBIN) Brake Chopper 50 Hz
C2 comm. & industr. omgeving
Modbus, BACnet, N2 (+FBM2) Geen bedieningspaneel
D-sleuf: Geen optie
E-sleuf: Geen optie
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: VACON0100-3L-0008-5-X

Productdata

Bruto gewicht 9.55 Kilogram
Netto gewicht 8.8 Kilogram
Volume 0.311 Hectoliter
EAN 5714853303366

 

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep VACON VACON
Productserie 0100 VACON 100
Type ingang -3L -3L
Stroom -0008 8 A
BESCHRIJVING STROOM 8 AMP 8 AMP
Netspanning -5 380-500 VAC
Segment -X Vacon 100X
Regionaal -R00 Internationaal
Klantspecifiek +BM1X Vacon0100 product
Aansluitkast +TBOX Basisaansluitkast
Rem +DBIN (+DBIN) Brake Chopper
Frequentie +LS50 50 Hz
Meeteenheid op display +LSSI Metrische meeteenheden
Documentatieniveau +DQCK Beknopte handleiding
Firmwaretaalpakket +FL01 UK, DE, FI, SE, IT, FR
Systeemfirmware +F0072 GP systeemsoftware
EMC-niveaus +EMC2 C2 comm. & industr. omgeving
Scheepvaartgoedkeuring +E000 Geen scheepvaartgoedkeuring
Applicatie +A0000 Geen speciale applicatie
Interne veldbusselectie +FBM2 Modbus, BACnet, N2 (+FBM2)
Bedieningspaneel +HMNO Geen bedieningspaneel
Batterij realtimeklok +SRNO Geen batterij voor RTC-klok
D-sleuf optiekaart +SD00 Geen optie
E-sleuf optiekaart +SE00 Geen optie
Extra apparatuur A +Q000 Geen extra app. A
Extra apparatuur B +Q000 Geen extra app. B
Extra apparatuur C +Q000 Geen extra apparatuur C
Verzendverpakking +GSCB Standaard verpakkingsmateriaal
UL-goedkeuring +GAUL UL-goedkeuring
CE-markering +GACE CE-markering
C-Tick-goedkeuring +GACT C-Tick-goedkeuring
KC-goedkeuring +GAKC KC-goedkeuring
Framegrootte MM4 MM 04
Product Catalog GLBL Global (Standard)
Modelcode 01 VACON0100-3L-0008-5-X
Typecode deel 1 VA100X-3L-0008-5-X+BM1X
Typecode deel 2 -000001628
Productweergave (standaard) Global (Standard)
HELP CHAR 87E2686907569
Product Hierarchy 87E2686907569
Calculated Net Weight [kg] 8.8
Calculated Gross Weight [kg] 9.55
Afmetingen BxHxD [mm] 191X316X197 191X316X197
Installatie van orderregel C503 C503
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
ECCN US 3A999.a 3A999.a
ECCN EU Y901 Y901
Help Counter 1
Material Net Weight 8.8

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality