NXB01685-A0T08SG-A800000000

132H1465

NXB01685-A0T08SG-A800000000
Vacon Remchopper unit
380-500 VAC 168 AIP 00
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geen remchopper ingebouwd
A Slot: A8,OPTA1 2AI&,AO, galv.ges.
B Slot: Geen kaart
C Slot: Geen kaart in slot C
D Slot: Geen kaart
E Slot: Geen kaart
Manual: Engels
Frame 09 INU

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: NXB01685-A0T08SG-A800000000

Productdata

Bruto gewicht 68 Kilogram
Netto gewicht 67 Kilogram
EAN 5714853301096

 

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep NXB Remchopper unit
Aangepaste freq.reg +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mechanische modificatie S Std luchtgekoelde freq.reg
Netspanning 5- 380-500 VAC
Stroom 0168 168 A
Bedieningspaneel A Alfanumeriek display
Behuizing 0 IP 00
EMC-emissieniveaus T IEC 61800-3 voor IT-net
Remchopper 0 Geen remchopper ingebouwd
Elektrische modificatie 8 BCU-remchopperunit
Kaartmodificaties G- Optisch aansl. + gelakte PCB
Verzendverpakking +GSCB Doos als verzendverpakking
+W garantieperiode +WT01 Garantie 12/18 maanden (+WT01)
Wartelplaatoptie +QGNO Geen doorvoerplaat
Optie slot A A8 A8,OPTA1 2AI&,AO, galv.ges.
Optie slot B 00 Geen kaart
Optie slot C 00 Geen kaart in slot C
Optie slot D 00 Geen kaart
Optie slot E 00 Geen kaart
Firmwaretaalpakket +FL22 UK,FR,IT,ES,PT;WestEur
Documentatieniveau +DPAP Papieren handleidingen
Documentatietaal voorkeur +DLUK Engels
Systeemfirmware +FNP02 Systeemsoftware NXP
Softwarelicentie NONE Geen softwarelicentie
Toepassing +ABFIFF01 Remchopperunit NXB
Parameterset NONE geen
Motorparameter standaard +LS50 Standaard motorfreq. 50Hz
Labelingopties +LPC1 geen extra labels
Speciale BoM-structuur +SPC0 Standaard BoM-configuratie
CE-markering +GACE CE-markering
UL-goedkeuring +GAUL UL-keur
RCM-keur +GACT RCM-keur N16307
Scheepvaartgoedkeuring NONE Geen scheepvaartkeur
KC-keur +GAKC Koreaanse keur
Oekraïense keur +GAUA Oekraïense keur
EAC-keur +GAEA EAC-keur
Regio -R00 Internationaal (-R00)
Framegrootte FI09 Frame 09 INU
Identificatie subserie NONE (NONE)Normale order klant
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale vermogensklasse
Typecode deel 1 7DB-016850
Typecode deel 2 -000023641
Verkooptekst FI0901685-0T FI0901685-0T
Modelcode 01 NXB01685-A0T08SG-
Modelcode 02 A800000000
Calculated Net Weight [kg] 67
Calculated Gross Weight [kg] 68
Motorverm lage overbel [kW] 2X107 2X107
Motorverm hoge overbel [kW] - -
Afmetingen BxHxD [mm] 239X1030X372 239X1030X372
Continustroom (I nom) (NO)[A] 2X168 2X168
Continustroom (I nom) (HO)[A] XXX XXX
Productcatalogus NO_VIEW GEEN WEERGAVE
Prefix VXSNXLM 7 7
Platform VXSNXLM D D
Voorraadcode deel 1 7DB-016850-118NAB
Voorraadcode 7DB-016850 7DB-016850
controleer op volledigheid OK OK
Calculated Net Weight 67
Help Counter 1
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Recommended Plant ERR01 ERR01

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality