NXN06506-X0T0NSV-0000000000+LS60

132H1196

NXN06506-X0T0NSV-0000000000+LS60
Vacon Gelijkrichter unit
525-690 VAC (640-1100 VDC) 650 AIP 00
Geen lokaal bed.paneel (NXN)
IEC 61800-3 voor IT-net
Geen remchopper ingebouwd
A Slot: Geen kaart
B Slot: Geen kaart
C Slot: Geen kaart in slot C
D Slot: Geen kaart
E Slot: Geen kaart
Manual: Engels
Frame 09 INU

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: NXN06506-X0T0NSV-0000000000+LS60

Productdata

Bruto gewicht 67 Kilogram
Netto gewicht 66 Kilogram
EAN 5714853298471

 

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep NXN Gelijkrichter unit
Aangepaste freq.reg +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mechanische modificatie S Std luchtgekoelde freq.reg
Netspanning 6- 525-690 VAC (640-1100 VDC)
Stroom 0650 650 A
Bedieningspaneel X Geen lokaal bed.paneel (NXN)
Behuizing 0 IP 00
EMC-emissieniveaus T IEC 61800-3 voor IT-net
Remchopper 0 Geen remchopper ingebouwd
Elektrische modificatie N 6-puls No choke for Spare unit
Kaartmodificaties V- Dir.aansl. met gelakte kaarten
Verzendverpakking +GSCB Doos als verzendverpakking
+W garantieperiode +WT01 Garantie 12/18 maanden (+WT01)
Wartelplaatoptie +QGNO Geen doorvoerplaat
Optie slot A 00 Geen kaart
Optie slot B 00 Geen kaart
Optie slot C 00 Geen kaart in slot C
Optie slot D 00 Geen kaart
Optie slot E 00 Geen kaart
Firmwaretaalpakket +FL00 Geen taalpakket in NXN
Documentatieniveau +DPAP Papieren handleidingen
Documentatietaal voorkeur +DLUK Engels
Systeemfirmware +FNN00 Geen systeem-sw in NXN
Softwarelicentie NONE Geen softwarelicentie
Toepassing +A000 Geen speciale applicatie
Parameterset NONE geen
Motorparameter standaard +LS60 Standaard motorfreq. 60Hz
Labelingopties +LPC1 geen extra labels
Speciale BoM-structuur +SPC0 Standaard BoM-configuratie
CE-markering +GACE CE-markering
UL-goedkeuring +GAUL UL-keur
RCM-keur +GACT RCM-keur N16307
Scheepvaartgoedkeuring NONE Geen scheepvaartkeur
KC-keur +GAKC Koreaanse keur
Oekraïense keur +GAUA Oekraïense keur
EAC-keur +GAEA EAC-keur
Regio -R00 Internationaal (-R00)
Framegrootte FI09 Frame 09 INU
Identificatie subserie NONE (NONE)Normale order klant
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale vermogensklasse
Typecode deel 1 7DN-065060
Typecode deel 2 -000015411
Verkooptekst FI0906506-0T FI0906506-0T
Modelcode 01 NXN06506-X0T0NSV-
Modelcode 02 0000000000
Modelcode04 +LS60
Calculated Net Weight [kg] 65
Calculated Gross Weight [kg] 66
Motorverm lage overbel [kW] 410 410
Motorverm hoge overbel [kW] - -
Afmetingen BxHxD [mm] 239X1030X372 239X1030X372
Continustroom (I nom) (NO)[A] 770 770
Continustroom (I nom) (HO)[A] 600 600
Productcatalogus NO_VIEW GEEN WEERGAVE
Prefix VXSNXLM 7 7
Platform VXSNXLM D D
Voorraadcode deel 1 7DN-065060-118N66
Voorraadcode 7DN-065060 7DN-065060
controleer op volledigheid OK OK
Calculated Net Weight 66
Help Counter 1
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Recommended Plant ERR01 ERR01

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality