7DP-103050-000026551

132H0611

NXP10305-A0N0SSG-A1AF0000CP+FL23+GSNT+DLDE+SPXC

NXP10305-A0N0SSG-A1AF0000CP+FL23+GSNT+DLDE+SPXC
Vacon NXP - Productreeks
380-500 VAC, 1030 A,IP 00
Alfanumeriek display
Geen EMC-bescherming
Geen rem
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Geen kaart in slot C
D Slot: Geen kaart
E Slot: CP,PROFINET
Manual: Duits
2xFrame 10
B Slot: AF,STO, ATEX termistor
ATEX: II (2) GD
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: NXP10305-A0N0SSG-A1AF0000CP+FL23+GSNT+DLDE+SPXC

Productdata

Bruto gewicht 477 kg
Netto gewicht 476 kg
Volume 0 l
EAN 5714853292141

VACON NX_

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep NXP NXP - Productreeks
Aangepaste freq.reg +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mechanische modificatie S Std luchtgekoelde freq.reg
Netspanning 5- 380-500 VAC
Stroom 1030 1030 A
Bedieningspaneel A Alfanumeriek display
Behuizing 0 IP 00
EMC-emissieniveaus N Geen EMC-bescherming
Remchopper 0 Geen rem
Elektrische modificatie S Std 6-puls met smoorspoel
Kaartmodificaties G- Optisch aansl. + gelakte PCB
Verzendverpakking +GSNT Zonder verpakking
+W garantieperiode +WT01 Garantie 12/18 maanden (+WT01)
Wartelplaatoptie +QGNO Geen doorvoerplaat
Optie slot A A1 A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Optie slot B AF AF,STO, ATEX termistor
Optie slot C 00 Geen kaart in slot C
Optie slot D 00 Geen kaart
Optie slot E CP CP,PROFINET
Firmwaretaalpakket +FL23 UK,NL,DE,FR,IT;W-EurII
Documentatieniveau +DPAP Papieren handleidingen
Documentatietaal voorkeur +DLDE Duits
Systeemfirmware +FNP02 Systeemsoftware NXP
Softwarelicentie NONE Geen softwarelicentie
Applicatie +A000 Geen speciale applicatie
Parameterset NONE geen
Motorparameter standaard +LS50 Standaard motorfreq. 50Hz
Labelingopties +LPC1 geen extra labels
Speciale BoM-structuur +SPC0 Standaard BoM-configuratie
CE-markering +GACE CE-markering
UL-goedkeuring +GAUL UL-keur
RCM-keur +GACT
Scheepvaartgoedkeuring NONE Geen scheepvaartkeur
KC-keur +GAKC Koreaanse keur
Oekraïense keur +GAUA Oekraïense keur
EAC-keur +GAEA EAC-keur
Regio -R00 Internationaal (-R00)
Framegrootte FR12 2xFrame 10
Vermogensklasse 560 560 kW/750 pk
Identificatie subserie +SPXC (+SPXC)VEOsubconfAlleenSummium
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale vermogensklasse
Typecode deel 1 7DP-103050
Typecode deel 2 -000026551
Verkooptekst FR1210305-0N
Modelcode 01 NXP10305-A0N0SSG-
Modelcode 02 A1AF0000CP
Modelcode 03 +FL23
Modelcode04 +GSNT
Modelcode05 +DLDE
Modelcode06 +SPXC
Berekend nettogewicht [kg] 476
Berekend brutogewicht [kg] 477
Motorverm lage overbel [kW] 560
Motorverm hoge overbel [kW] 500
Afmetingen BxHxD [mm] 2X(500X1165X506)
Continustroom (I nom) (NO)[A] 1030
Continustroom (I nom) (HO)[A] 920
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Productcatalogus NO_VIEW GEEN WEERGAVE
Prefix VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Voorraadcode deel 1 7DP-103050-118H3L
Voorraadcode 7DP-103050
controleer op volledigheid OK
Calculated Net Weight 476
Help Counter 1