7DP-014460-000025382

132H0598

NXP01446-A0L0SSY-A1AFBHEAEA+GSNT+SPXC

NXP01446-A0L0SSY-A1AFBHEAEA+GSNT+SPXC
Vacon NXP - Productreeks
525-690 VAC (640-1100 VDC), 144 A,IP 00
Alfanumeriek display
IEC 61800-3, 2e omgeving
Geen rem
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: BH,3 Temp.meetk. PT100/PT1000
D Slot: EA,Advanced 2-port ethernet
E Slot: EA,Advanced 2-port ethernet
Manual: Engels
Frame 09
B Slot: AF,STO, ATEX termistor
ATEX: II (2) GD
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: NXP01446-A0L0SSY-A1AFBHEAEA+GSNT+SPXC

Productdata

Bruto gewicht 147 kg
Netto gewicht 146 kg
Volume 0 l
EAN 5714853292219

VACON NX_

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep NXP NXP - Productreeks
Aangepaste freq.reg +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mechanische modificatie S Std luchtgekoelde freq.reg
Netspanning 6- 525-690 VAC (640-1100 VDC)
Stroom 0144 144 A
Bedieningspaneel A Alfanumeriek display
Behuizing 0 IP 00
EMC-emissieniveaus L IEC 61800-3, 2e omgeving
Remchopper 0 Geen rem
Elektrische modificatie S Std 6-puls met smoorspoel
Kaartmodificaties Y- Kast standaard, gelakt
Verzendverpakking +GSNT Zonder verpakking
+W garantieperiode +WT01 Garantie 12/18 maanden (+WT01)
Wartelplaatoptie +QGLC Inch doorvoerplaat
Optie slot A A1 A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Optie slot B AF AF,STO, ATEX termistor
Optie slot C BH BH,3 Temp.meetk. PT100/PT1000
Optie slot D EA EA,Advanced 2-port ethernet
Optie slot E EA EA,Advanced 2-port ethernet
Firmwaretaalpakket +FL22 UK,FR,IT,ES,PT;WestEur
Documentatieniveau +DPAP Papieren handleidingen
Documentatietaal voorkeur +DLUK Engels
Systeemfirmware +FNP02 Systeemsoftware NXP
Softwarelicentie NONE Geen softwarelicentie
Applicatie +A000 Geen speciale applicatie
Parameterset NONE geen
Motorparameter standaard +LS50 Standaard motorfreq. 50Hz
Labelingopties +LPC1 geen extra labels
Speciale BoM-structuur +SPC0 Standaard BoM-configuratie
CE-markering +GACE CE-markering
UL-goedkeuring +GAUL UL-keur
RCM-keur +GACT
Scheepvaartgoedkeuring NONE Geen scheepvaartkeur
KC-keur +GAKC Koreaanse keur
Oekraïense keur +GAUA Oekraïense keur
EAC-keur +GAEA EAC-keur
Regio -R00 Internationaal (-R00)
Framegrootte FR09 Frame 09
Vermogensklasse 132 132 kW/200 pk
Identificatie subserie +SPXC (+SPXC)VEOsubconfAlleenSummium
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale vermogensklasse
Typecode deel 1 7DP-014460
Typecode deel 2 -000025382
Verkooptekst FR0901446-0L
Modelcode 01 NXP01446-A0L0SSY-
Modelcode 02 A1AFBHEAEA
Modelcode04 +GSNT
Modelcode06 +SPXC
Berekend nettogewicht [kg] 146
Berekend brutogewicht [kg] 147
Motorverm lage overbel [kW] 132
Motorverm hoge overbel [kW] 110
Afmetingen BxHxD [mm] 480X1150X362
Continustroom (I nom) (NO)[A] 144
Continustroom (I nom) (HO)[A] 125
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Productcatalogus NO_VIEW GEEN WEERGAVE
Prefix VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Voorraadcode deel 1 7DP-014460-118EVA
Voorraadcode 7DP-014460
controleer op volledigheid OK
Calculated Net Weight 146
Help Counter 1