7DP-041660-000025379

132H0590

NXP04166-A0N0SSG-A1AFBHEAEA+GSNT+SPXC

NXP04166-A0N0SSG-A1AFBHEAEA+GSNT+SPXC
Vacon NXP - Productreeks
525-690 VAC (640-1100 VDC), 416 A,IP 00
Alfanumeriek display
Geen EMC-bescherming
Geen rem
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: BH,3 Temp.meetk. PT100/PT1000
D Slot: EA,Advanced 2-port ethernet
E Slot: EA,Advanced 2-port ethernet
Manual: Engels
Frame 10
B Slot: AF,STO, ATEX termistor
ATEX: II (2) GD
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: NXP04166-A0N0SSG-A1AFBHEAEA+GSNT+SPXC

Productdata

Bruto gewicht 208 kg
Netto gewicht 207 kg
Volume 0 l
EAN 5714853291991

VACON NX_

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep NXP NXP - Productreeks
Aangepaste freq.reg +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mechanische modificatie S Std luchtgekoelde freq.reg
Netspanning 6- 525-690 VAC (640-1100 VDC)
Stroom 0416 416 A
Bedieningspaneel A Alfanumeriek display
Behuizing 0 IP 00
EMC-emissieniveaus N Geen EMC-bescherming
Remchopper 0 Geen rem
Elektrische modificatie S Std 6-puls met smoorspoel
Kaartmodificaties G- Optisch aansl. + gelakte PCB
Verzendverpakking +GSNT Zonder verpakking
+W garantieperiode +WT01 Garantie 12/18 maanden (+WT01)
Wartelplaatoptie +QGNO Geen doorvoerplaat
Optie slot A A1 A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Optie slot B AF AF,STO, ATEX termistor
Optie slot C BH BH,3 Temp.meetk. PT100/PT1000
Optie slot D EA EA,Advanced 2-port ethernet
Optie slot E EA EA,Advanced 2-port ethernet
Firmwaretaalpakket +FL22 UK,FR,IT,ES,PT;WestEur
Documentatieniveau +DPAP Papieren handleidingen
Documentatietaal voorkeur +DLUK Engels
Systeemfirmware +FNP02 Systeemsoftware NXP
Softwarelicentie NONE Geen softwarelicentie
Applicatie +A000 Geen speciale applicatie
Parameterset NONE geen
Motorparameter standaard +LS50 Standaard motorfreq. 50Hz
Labelingopties +LPC1 geen extra labels
Speciale BoM-structuur +SPC0 Standaard BoM-configuratie
CE-markering +GACE CE-markering
UL-goedkeuring +GAUL UL-keur
RCM-keur +GACT
Scheepvaartgoedkeuring NONE Geen scheepvaartkeur
KC-keur +GAKC Koreaanse keur
Oekraïense keur +GAUA Oekraïense keur
EAC-keur +GAEA EAC-keur
Regio -R00 Internationaal (-R00)
Framegrootte FR10 Frame 10
Vermogensklasse 400 400 kW/550 pk
Identificatie subserie +SPXC (+SPXC)VEOsubconfAlleenSummium
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale vermogensklasse
Typecode deel 1 7DP-041660
Typecode deel 2 -000025379
Verkooptekst FR1004166-0N
Modelcode 01 NXP04166-A0N0SSG-
Modelcode 02 A1AFBHEAEA
Modelcode04 +GSNT
Modelcode06 +SPXC
Berekend nettogewicht [kg] 207
Berekend brutogewicht [kg] 208
Motorverm lage overbel [kW] 400
Motorverm hoge overbel [kW] 315
Afmetingen BxHxD [mm] 500X1165X506
Continustroom (I nom) (NO)[A] 416
Continustroom (I nom) (HO)[A] 325
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Productcatalogus NO_VIEW GEEN WEERGAVE
Prefix VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Voorraadcode deel 1 7DP-041660-118EVH
Voorraadcode 7DP-041660
controleer op volledigheid OK
Calculated Net Weight 207
Help Counter 1