7DP-059050-000025412

132H0589

NXP05905-A0N0SSG-A1AF0000E9+FL24+GSNT+DLPL+SPXC

NXP05905-A0N0SSG-A1AF0000E9+FL24+GSNT+DLPL+SPXC
Vacon NXP - Productreeks
380-500 VAC, 590 A,IP 00
Alfanumeriek display
Geen EMC-bescherming
Geen rem
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Geen kaart in slot C
D Slot: Geen kaart
E Slot: E9,OPT-E9-V: 2-poort ethernet
Manual: Pools
Frame 11
B Slot: AF,STO, ATEX termistor
ATEX: II (2) GD
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: NXP05905-A0N0SSG-A1AF0000E9+FL24+GSNT+DLPL+SPXC

Productdata

Bruto gewicht 211 kg
Netto gewicht 210 kg
Volume 0 l
EAN 5714853291984

VACON NX_

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep NXP NXP - Productreeks
Aangepaste freq.reg +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mechanische modificatie S Std luchtgekoelde freq.reg
Netspanning 5- 380-500 VAC
Stroom 0590 590 A
Bedieningspaneel A Alfanumeriek display
Behuizing 0 IP 00
EMC-emissieniveaus N Geen EMC-bescherming
Remchopper 0 Geen rem
Elektrische modificatie S Std 6-puls met smoorspoel
Kaartmodificaties G- Optisch aansl. + gelakte PCB
Verzendverpakking +GSNT Zonder verpakking
+W garantieperiode +WT01 Garantie 12/18 maanden (+WT01)
Wartelplaatoptie +QGNO Geen doorvoerplaat
Optie slot A A1 A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Optie slot B AF AF,STO, ATEX termistor
Optie slot C 00 Geen kaart in slot C
Optie slot D 00 Geen kaart
Optie slot E E9 E9,OPT-E9-V: 2-poort ethernet
Firmwaretaalpakket +FL24 UK,UK,PL,UK,DE;CentEur
Documentatieniveau +DPAP Papieren handleidingen
Documentatietaal voorkeur +DLPL Pools
Systeemfirmware +FNP02 Systeemsoftware NXP
Softwarelicentie NONE Geen softwarelicentie
Applicatie +A000 Geen speciale applicatie
Parameterset NONE geen
Motorparameter standaard +LS50 Standaard motorfreq. 50Hz
Labelingopties +LPC1 geen extra labels
Speciale BoM-structuur +SPC0 Standaard BoM-configuratie
CE-markering +GACE CE-markering
UL-goedkeuring +GAUL UL-keur
RCM-keur +GACT
Scheepvaartgoedkeuring NONE Geen scheepvaartkeur
KC-keur +GAKC Koreaanse keur
Oekraïense keur +GAUA Oekraïense keur
EAC-keur +GAEA EAC-keur
Regio -R00 Internationaal (-R00)
Framegrootte FR11 Frame 11
Vermogensklasse 315 315 kW/450 pk
Identificatie subserie +SPXC (+SPXC)VEOsubconfAlleenSummium
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale vermogensklasse
Typecode deel 1 7DP-059050
Typecode deel 2 -000025412
Verkooptekst FR1105905-0N
Modelcode 01 NXP05905-A0N0SSG-
Modelcode 02 A1AF0000E9
Modelcode 03 +FL24
Modelcode04 +GSNT
Modelcode05 +DLPL
Modelcode06 +SPXC
Berekend nettogewicht [kg] 378
Berekend brutogewicht [kg] 379
Motorverm lage overbel [kW] 315
Motorverm hoge overbel [kW] 250
Afmetingen BxHxD [mm] 709X1206X503
Continustroom (I nom) (NO)[A] 590
Continustroom (I nom) (HO)[A] 520
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Productcatalogus NO_VIEW GEEN WEERGAVE
Prefix VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Voorraadcode deel 1 7DP-059050-118GTJ
Voorraadcode 7DP-059050
controleer op volledigheid OK
Calculated Net Weight 210
Help Counter 1