NXP06506-A0N0SWF-A1A30000C3+FL21+DNOT

132H0513

NXP06506-A0N0SWF-A1A30000C3+FL21+DNOT
Vacon NXP - Productreeks
525-690 VAC (640-1100 VDC) 650 AIP 00
Alfanumeriek display
Geen EMC-bescherming
Geen remchopper ingebouwd
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A3,1RO(NO/NC),1RO(NC), term.
C Slot: Geen kaart in slot C
D Slot: Geen kaart
E Slot: C3,PROFIBUS DP
Manual: Engels
Frame 63 vloeistofkoel.

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: NXP06506-A0N0SWF-A1A30000C3+FL21+DNOT

Productdata

Bruto gewicht 242 Kilogram
Netto gewicht 241 Kilogram
EAN 5714853291021

 

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep NXP NXP - Productreeks
Aangepaste freq.reg +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mechanische modificatie W Vloeistofkoeling
Netspanning 6- 525-690 VAC (640-1100 VDC)
Stroom 0650 650 A
Bedieningspaneel A Alfanumeriek display
Behuizing 0 IP 00
EMC-emissieniveaus N Geen EMC-bescherming
Remchopper 0 Geen remchopper ingebouwd
Elektrische modificatie S Std 6-puls met smoorspoel
Kaartmodificaties F- Optische aansl /standaard
Verzendverpakking +GSCB Doos als verzendverpakking
+W garantieperiode +WT01 Garantie 12/18 maanden (+WT01)
Wartelplaatoptie +QGNO Geen doorvoerplaat
Optie slot A A1 A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Optie slot B A3 A3,1RO(NO/NC),1RO(NC), term.
Optie slot C 00 Geen kaart in slot C
Optie slot D 00 Geen kaart
Optie slot E C3 C3,PROFIBUS DP
Firmwaretaalpakket +FL21 UK,FI,SE,DK,DE;Scand;
Documentatieniveau +DNOT Geen handleidingen
Documentatietaal voorkeur +DLUK Engels
Systeemfirmware +FNP02 Systeemsoftware NXP
Softwarelicentie NONE Geen softwarelicentie
Toepassing +A000 Geen speciale applicatie
Parameterset NONE geen
Motorparameter standaard +LS50 Standaard motorfreq. 50Hz
Labelingopties +LPC1 geen extra labels
Speciale BoM-structuur +SPC0 Standaard BoM-configuratie
CE-markering +GACE CE-markering
UL-goedkeuring +GAUL UL-keur
RCM-keur +GACT RCM-keur N16307
Scheepvaartgoedkeuring NONE Geen scheepvaartkeur
KC-keur +GAKC Koreaanse keur
Oekraïense keur +GAUA Oekraïense keur
EAC-keur +GAEA EAC-keur
Regio -R00 Internationaal (-R00)
Framegrootte CH63 Frame 63 vloeistofkoel.
Vermogensklasse 600 600 kW
Identificatie subserie NONE (NONE)Normale order klant
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale vermogensklasse
Typecode deel 1 7DP-065060
Typecode deel 2 -000022206
Verkooptekst CH6306506-0N CH6306506-0N
Modelcode 01 NXP06506-A0N0SWF-
Modelcode 02 A1A30000C3
Modelcode 03 +FL21
Modelcode05 +DNOT
Calculated Net Weight [kg] 250
Calculated Gross Weight [kg] 251
Motorverm lage overbel [kW] 575 575
Motorverm hoge overbel [kW] - -
Afmetingen BxHxD [mm] 505X923X375 505X923X375
Continustroom (I nom) (NO)[A] 591 591
Continustroom (I nom) (HO)[A] 433 433
Productcatalogus NO_VIEW GEEN WEERGAVE
Prefix VXSNXLM 7 7
Platform VXSNXLM D D
Voorraadcode deel 1 7DW-065060-117DD6
Voorraadcode 7DP-065060 7DP-065060
controleer op volledigheid OK OK
Salescode part 2 A1A30000C3
Productweergave (standaard) Global (Standard)
STAT NO 02914
Product Hierarchy 91D5303302914
Calculated Net Weight 241
Calculated Package Weight 1
Material Net Weight 241
HELP CHAR #D/C
Help Counter 1
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Recommended Plant ERR01 ERR01

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality